Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WICSTYLE 65 evo - Tür
WICSTYLE 65 evo - Tür
    WICONA

    WICSTYLE 65 evo - Tür

    WICSTYLE 65 evo bietet mit einer flächenbündigen Bautiefe von 65 mm ein umfassendes Anwendungsspektrum und erfüllt höchste Ansprüche an Design, Technik und Leistung. Durch sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist es für alle Anforderungen ein besonders wirtschaftliches Aluminium-Türsystem.

    Systemprüfungen / CE-Produktpass nach DIN EN 14351-1:

    Luftdurchlässigkeit: Bis Klasse 4

    Schlagregendichtheit: Bis 7A

    Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: Klasse C2

    Schallschutz: Rw(C;Ctr) bis 43(-2;-5)dB

    Bedienkräfte: Klasse 2

    Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen: Erfüllt

    Mechanische Festigkeit: Klasse 3

    Dauerfunktion: Bis Klasse 7 (500.000 Zyklen)

    Stoßfestigkeit: Klasse 1

    Differenzklimaverhalten: Bis Klasse 2(e) 2(c)

    Einbruchhemmung: RC1N, RC2N, RC2, RC3

    Durchschusshemmung: Bis Klasse FB4

    Qualitätsmanagement: Zertifiziert nach ISO 9001:2008

    Spezifikation
    • TECHNISCHE LEISTUNGEN:

      Profiltechnik:

      Hochwärmegedämmtes Mehrkammersystem mit symmetrischem Aufbau, qualitätsgesichert im Werksverbund hergestellt

      Für einflügelige und zweiflügelige Anschlagtüren

      Für einwärts und auswärts öffnende Türen

      Für Glas oder Paneele mit Füllungsdicken von 3 mm bis 50 mm

      Verschiedene Schwellenprofile mit oder ohne thermische Trennung, auch barrierefrei

      Feste oder mit WICLINE 65 evo Fenster kombinierte, zu öffnende Oberlichter und Seitenteile

      Wärmeschutz:

      Uf-Werte: von 1,8 bis 2,1 W/(m²K)

      Ud-Werte: bis 1,3 W/(m²K)

      Beschläge:

      Rollenband

      Aufschraubband

      Flügelformate (B x H): bis 1.400 mm x 2.520 mm

      Max. Flügelgewicht: bis 200 kg, für Durchschusshemmung mit Zusatzbändern bis 400 kg

      Weitere Ausführungen:

      Gegentakttüren

      Einspannrahmen für Pfosten-Riegel-Fassaden

      Einbruchhemmung in den Klassen RC1 bis RC3

      Durchschusshemmung Klasse FB4

      Flügelüberdeckende Füllung, einseitig oder beidseitig

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWICSTYLE_65_EVO_D
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeDoors 65/75 evo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-23
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)2100
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)65
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit