Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WICSTYLE 75 evo - Tür
WICSTYLE 75 evo - Tür
    WICONA

    WICSTYLE 75 evo - Tür

    3.2 von 5 Sternen3.2(5 Bewertungen)

    Mit 75 mm Bautiefe stellt WICSTYLE 75 evo die Spitze der Wärmedämmleistung und bauphysikalischen Merkmale dar. Durch seine ausgeprägte Leistungsfähigkeit und Anwendungsvielfalt erfüllt es alle derzeitigen und zukünftigen Anforderungen der Architektur in Neubau und Modernisierung in vorbildlicher Weise.

    Systemprüfungen/CE-Produktpass nach DIN EN 14351-1:

    Luftdurchlässigkeit: Bis Klasse 4

    Schlagregendichtheit: Bis 7a

    Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: Klasse C2

    Schallschutz: Rw (C;Ctr) bis 43 (–2; –5) dB

    Bedienkräfte: Klasse 2

    Tragfähigkeit von Sicherheitsvorkehrungen: Erfüllt

    Mechanische Festigkeit: Klasse 3

    Dauerfunktion: Bis Klasse 7 (500.000 Zyklen)

    Stoßfestigkeit: Klasse 1

    Differenzklimaverhalten: Bis Klasse 2(e) 2(d)

    Einbruchhemmung: RC1N, RC2N, RC2, RC3

    Durchschusshemmung: Bis Klasse FB4

    Qualitätsmanagement: Zertifiziert nach ISO 9001:2008

    Umweltmanagement:  Zertifiziert nach ISO 14001

    Spezifikation
    • TECHNISCHE LEISTUNGEN:

      Profiltechnik:

      Hochwärmegedämmtes Mehrkammersystem mit symmetrischem Aufbau, qualitätsgesichert im Werksverbund hergestellt

      Für einflügelige und zweiflügelige Anschlagtüren

      Für einwärts und auswärts öffnende Türen

      Für Glas oder Paneele mit Füllungsdicken von 6 mm bis 60 mm

      Verschiedene Schwellenprofile mit oder ohne thermische Trennung, auch barrierefrei

      Feste oder mit WICLINE 75 evo Fenster kombinierte, zu öffnende Oberlichter und Seitenteile

      Wärmeschutz:

      Uf -Werte: von 1,6 bis 1,8 W/(m²K), ohne Dämmeinschub

      Beschläge:

      Rollenband

      Aufschraubband

      Verdeckt liegendes Band*

      Flügelformate (B x H): bis 1.400 mm x 2.520 mm

      Max. Flügelgewicht: bis 200 kg, für Durchschusshemmung mit Zusatzbändern bis 400 kg

      Weitere Ausführungen:

      Gegentakttüren

      Einspannrahmen für Pfosten-Riegel-Fassaden

      Einbruchhemmung in den Klassen RC1 bis RC3

      Durchschusshemmung Klasse FB4

      Flügelüberdeckende Füllung, einseitig oder beidseitig

      *auf Anfrage

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWICSTYLE_75_EVO_D
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeDoors 65/75 evo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-23
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)2520
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)75
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit