Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WICTEC 50 NG - Curtain wall
WICONA

WICTEC 50 NG - Curtain wall

Google-Übersetzung,

Die WICTEC 50 NG-Fassade ermöglicht Ihnen die Auswahl, Gestaltung und Herstellung aller denkbaren Varianten nach höchsten Qualitätsstandards und im Einklang mit Ihren spezifischen Projektanforderungen. Für niedrige Gebäude und einfache Fensteranwendungen ist eine gerade Schnittproduktion und -montage unter Verwendung desselben Riegelprofils sowohl horizontal als auch vertikal möglich. Für mittelhohe bis hohe Gebäude, komplexere Fenster wie polygonale Formen und Schrägverglasungen, gekerbte und überlappende Produktion wird die Verwendung des traditionelleren Pfosten-Riegel-Montageansatzes mit speziellen Profilen für die horizontale und vertikale Verwendung empfohlen. Für Tragkonstruktionen aus Holz oder Stahl ist eine voll geeignete Zusatzvariante der Fassade erhältlich, die die Realisierung der gesamten Bandbreite ästhetischer Optionen gewährleistet und gleichzeitig nahtlose Übergänge mit der Standard-Aluminiumfassade ermöglicht. Die Profile wurden aus Hydro CIRCAL 75R-Aluminium extrudiert; einer hochwertigen Aluminiumlegierung, die zu mindestens 75 % aus recyceltem Altaluminium (Post-Consumer-Schrott) besteht. Die WICTEC 50 NG-Fassade ist vollständig kompatibel mit den umfassenden WICONA Fenster-, Tür- und Schiebesystemen und bietet eine äußerst flexible und modulare Fassadenlösung für dynamische, moderne Gebäude mit Funktionalität, Effizienz und Ästhetik.

Technische Leistung:

Profiltechnik:

Maximale Einbaustärke: 68 mm

Max. Fülllast: 600 kg

Dichtheit:

Systemprüfungen / CE-Produktpass nach EN 13830:2015+A1:2020

Luftdurchlässigkeit: Klasse AE

Wasserdichtigkeit:RE1500

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: +2.400 / -2.400 Pa,

Sicherheitslast: +3600 / -3600 Pa

Schlagfestigkeit: Klasse I5 (innen) / E5 (außen)

Wärmedämmung:

Ut/m bis: 0,68 W/m²K (inkl. Druckplattenschraubeneffekt)

Passivhaus zertifiziert phA

Schalldämmung: Rw (C;Ctr) = 48 (-1; -4) dB

Horizontale Flankensteilheit: D,n,f,w (C; Ctr) = 66 (-1; -4) dB

Vertikale Flankensteilheit: D,n,f,w (C; Ctr) = 55 (-1; -4) dB

Einbruchhemmung: RC1N, RC2N, RC2, RC3

Durchschusshemmung: FB4

Feuerbeständigkeit: EW30, EI30 und EI60

Stranggepresste Aluminiumprofile aus Hydro CIRCAL 75R

Qualitätssicherung: Zertifiziert nach ISO 9001:2008

Umweltmanagement: Zertifiziert nach ISO 14001

Spezifikation
  • TECHNICAL PERFORMANCE:

    System width: 50 mm

    Profile depth: 70 mm to 250mm

    Thermal insulation: Uf value up to 0.678W/(m²K) (including pressure plate screw effect)

    Infill thickness: 5 mm to 68 mm

    Glass weight: up to 6.0 kN

    Design possibilities :

    Capped :

    With standard thermal break

    With high-performance thermal break

    Semi-Capped :

    Horizontal line

    Vertical line

    SG design with integrated pressure plates

    Materials and sustainability

    Following all WICONA systems' traditions, only the best materials and accessories are used to ensure the least possible maintenance expenditure and greatest possible durability.

    Extruded aluminum profiles in Hydro CIRCAL 75R following EN 12020, EN 573-3, EN 515 and EN 775-1 - 9

    Fittings in die-cast zinc following EN 12844

    All gaskets EPDM or TPE (thermoplastic elastomer)

    Thermal break made of PA66-GF25, ABS and xPET/PE

    Stainless steel screws

    Hydro CIRCAL

    WICONA  is a  part of the  Hydro Group,  a  global supplier of aluminum with activities throughout the value chain. WICONA is again demonstrating its focus on sustainability using  Hydro aluminium alloy CIRCAL made with recycled post-consumer scrap. Hydro  CIRCAL  75R  contains a  minimum of  75%  post-consumer scrap.  When guaranteeing more than  75%  recycled content, Hydro exclusively refers to aluminum that has reached its end-of-life as a product in use and is brought back into the loop.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWICTEC_50_NG_CW
  • ProduktfamilieCurtain Wall
  • ProduktgruppeStick system
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)70
  • Breite (mm)50
  • Tiefe (mm)190
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • IFCClassificationVorhangfassade
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit