Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermally Fused Laminate Panels

Thermally Fused Laminate Panels

Google-Übersetzung,

Thermisch verschmolzene Laminatplatten von Wilsonart® werden so konzipiert, dass sie jede Vision von stilvollem Design erfüllen. Verleihen Sie jedem Raum die perfekte Kombination aus individuellem Flair, Funktionalität, Reinigungsfähigkeit und anspruchsvoller Handwerkskunst.

Dekorative Paneele für einen unverwechselbaren Stil und eine optimale Abstimmung.

Kontaktieren Sie Wilsonart®

Spezifikation
  • Extraordinary Coordination

    Wilsonart® TFL Panels can be best-matched with Wilsonart® HPL, Edgeband, and Cabinet Door & Molding options for industry-leading visual coordination. A suite of solutions is always available through the Wilsonart distribution network.

    Extraordinary Simplicity

    Each panel is crafted to meet industry performance standards for wear, stain, and scratch resistance to ensure durability in less demanding settings.

    Extraordinary Value

    More affordable than alternative materials and available in multiple substrate options.

    Extraordinary Sustainability

    Benefits the ecosystem and avoids harvesting of old-growth forests. Manufactured in the USA. FSC® solutions are available upon request. UL GREENGUARD Gold Certified for indoor air quality and peace of mind.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwilson-art-thermally-fused-laminate-panels
  • ProduktfamilieThermally Fused Laminate (TFL)
  • ProduktgruppePanels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHartpapier
  • Sekundär MaterialPapier
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVeneers and facings
  • Klassifizierung06 42 19
  • Format2014TitelPlastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • OmniClassNummer23-15 15 33
  • OmniClassTitelWall Finish Restoration Products

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit