Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface

    Solid Surface

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Wilsonart® Solid Surface-Arbeitsplatten bieten nahtlose, porenfreie und hygienische Eigenschaften und eignen sich ideal für den Einzelhandel, das Gesundheitswesen und die Gastronomie. Die erneuerbare und reparierbare Oberfläche bietet Ihnen einfache Pflege und lange Haltbarkeit.

    Designinnovation: Das flexibelste Hartoberflächenprodukt auf dem Markt – gestalten Sie die Zukunft des Designs mit Oberflächen, die die Schönheit natürlicher Materialien widerspiegeln.

    Fleckenresistent: Nicht porös und pflegeleicht. Kein Versiegeln erforderlich – einfach sorgenfreie Leistung bei Verschüttetem und Schmutz.

    Reparierbar: Kratzer, Dellen oder Risse? Von einem zertifizierten Wilsonart-Hersteller leicht zu reparieren und zu erneuern.

    Nahtlos: Nahezu nahtlose, wasserdichte Designs ohne Fugenlinien – helfen, das Wachstum von Schimmel und Mehltau zu verhindern.

    Umweltfreundlich Erfüllt die höchsten Nachhaltigkeitsstandards der Branche:

    • UL GREENGUARD Gold
    • Erklären
    • HPD

    Garantie

    • 15 Jahre begrenzte Wohn
    • 10 Jahre beschränkte gewerbliche

    Kontaktieren Sie Wilsonart®

    Spezifikation
    • Wilsonart Solid Surface is a solid, nonporous, homogeneous material composed of acrylic resin and natural minerals. In its finished form, Wilsonart Solid Surface is an article, nontoxic and non-allergenic to humans, and third-party certified to have low emissions.

      Product classification includes: 06 61 16 Solid Surface Fabrications, 10 21 13 Toilet Compartments, 12 36 61 Solid Surface Countertops, & 6 61 00.00 Wood, Plastics, and Composites (framing)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwilsonart_SS
    • ProduktfamilieSolid Surfaces
    • ProduktgruppeCountertops
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-16
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Sekundär MaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationMaterial
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 61.16
    • Format2014TitelSolid Surfacing Countertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15
    • OmniClassTitelSpecialty Casework
    • CSIUniFormatIICodeC30
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit