Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pro Series I Vertical Racks
Winsted

Pro Series I Vertical Racks

Google-Übersetzung,
Die wirtschaftlichen UL-zugelassenen vertikalen Racks der Pro-Serie I bieten die Merkmale und Funktionen, die Integratoren verlangen – und beinhalten eine 10-Jahres-Garantie. Vertikale Racks sind in mehreren Ausführungen und Formaten erhältlich, um Ihre Anforderungen an die Rackmontage zu erfüllen. Flexible Lieferoptionen, Wärmemanagement und optionales Zubehör passen Racks an Ihre Anforderungen an. Pro Series I-Schränke sind in Höhen von 35" (20U), 70" (40U) und 78-3/4" (45U) erhältlich. Bestellen Sie zuerst einen Starterschrank und verwenden Sie dann die Erweiterungsschränke, um das System zu erweitern Benötigte Größe. Die Schränke der Pro-Serie I verfügen über eine Ganzstahlkonstruktion mit einer schwarz texturierten Oberfläche für lange Lebensdauer und einfache Wartung. Jedes Rack wird komplett geliefert mit: belüfteten Seiten, solider Oberseite, einem offenen Boden für die Verkabelung, nummerierten, gestanzten, verstellbaren Rack-Schienen vorne und Heck- und Beinnivellierer.Diese Gestelle können zerlegt geliefert werden, um Fracht zu sparen, oder verschweißt, um Montagezeit zu sparen.Für diese Gestelle ist auch eine komplette Reihe von Zubehörteilen erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwinsted_pro-ser-i
  • ProduktfamilieSystems Furniture
  • ProduktgruppePro Series I Vertical Racks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-12-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • UNSPSCCode44
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio visual furniture
  • Klassifizierung12 56 52
  • Format2014TitelAudio-Visual Furniture
  • OmniClassNummer23-21 11 00
  • OmniClassTitelCommercial Furniture
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit