Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Work in cabin - QUATTRO+ - Acoustic office booth
Work in cabin - QUATTRO+ - Acoustic office booth
Work in cabin - QUATTRO+ - Acoustic office booth
Work in cabin - QUATTRO+ - Acoustic office booth
Work in cabin - QUATTRO+ - Acoustic office booth
Work in cabin - QUATTRO+ - Acoustic office booth
Work in cabin - QUATTRO+ - Acoustic office booth
Work in cabin - QUATTRO+ - Acoustic office booth
Work in cabin - QUATTRO+ - Acoustic office booth
Work in cabin - QUATTRO+ - Acoustic office booth

    Work in cabin - QUATTRO+ - Acoustic office booth

    Google-Übersetzung,

    Der Vorteil einer akustischen Bürokabine für 4 bis 6 Personen liegt in ihrer Fähigkeit, große Arbeitsgruppen aufzunehmen, wodurch sie sich ideal für Besprechungen, Schulungen oder Teamarbeit in einer ruhigen und privaten Umgebung eignet.

    Es ermöglicht Vertraulichkeit bei gleichzeitiger Nutzung durch mehrere Personen. Darüber hinaus bietet es den Vorteil, überall ohne größere Bauarbeiten einen „kleinen Besprechungsraum“ zu schaffen und lässt sich bei einem Umzug problemlos wieder abbauen. Damit ist es eine praktische und flexible Lösung für Unternehmen, die sich ständig weiterentwickeln.

    Dank ihrer großzügigen Abmessungen eignet sich diese Akustik-Bürokabine perfekt für gemeinsam genutzte Arbeitsumgebungen wie Großraumbüros oder Konferenzräume.

    Durch die technische Konstruktion konnte eine angemessene Wandstärke erreicht werden, wodurch der verfügbare Innenraum maximiert und gleichzeitig genügend Platz für mehrere Personen geschaffen wurde, ohne die Büroaufteilung zu beeinträchtigen, dank der geringen äußeren Grundfläche.

    Dieses Modell eignet sich besonders für Unternehmen, die einen separaten Raum für ungestörte Zusammenarbeit oder Besprechungen suchen. Es bietet ein komfortables Umfeld für Gruppenarbeit und gewährleistet gleichzeitig eine ruhige, produktivitätsfördernde Atmosphäre.

    Da wir der Hersteller sind, ist es möglich, auf Basis dieses Bürokabinenmodells gemeinsam eine maßgeschneiderte Kabine mit unterschiedlichen Abmessungen zu entwerfen.

    Für jede Komponente stehen verschiedene Farben zur Verfügung, um eine optimale Anpassung an die Umgebung zu gewährleisten, in der die Kapsel aufgestellt wird. Probieren Sie gerne alle unsere Angebote aus oder fragen Sie uns nach weiteren Informationen.

    Spezifikation
    • Exterior dimensions: 1930 x 1580* x 2110 mm 

      * + 5 cm for the electrical socket when plugged and + 5 cm for the handle

      Interior dimensions: 1800 x 1560 x 2060 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwork-in-cabin-quatro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2110
    • Breite (mm)1930
    • Tiefe (mm)1580
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    • Sekundär MaterialTempered Laminate Glass
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)480
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürobox

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit