Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Manhole Covers
Manhole Covers
Manhole Covers
Manhole Covers
Manhole Covers
Manhole Covers

    Manhole Covers

    Google-Übersetzung,

    Mannloch

    Hardscape-Füllwannen zum Abdecken von Schachtabdeckungen, WunderCovers, fügen sich nahtlos in die umgebende Pflasterung, den Beton oder die Landschaftsarchitektur ein und kombinieren Sicherheit, Schönheit und Funktion.

    Sicherheitsbewertung

    WunderCovers sind für mindestens eine H-20-Einstufung konstruiert, die die meisten SUVs, Lastwagen, Lieferwagen und Arbeitslastwagen umfasst, können aber auch die H20+- und H25-Einstufungen für schwerere Lasten übertreffen.

    * Prüfungen spezifischer Belastungen auf spezifischen Rosten können durchgeführt werden, wenn dies vertraglich erforderlich ist.


    Spezifikation
    • Sizing

      WunderCovers need 5 - 10 cm or more of “clear access space” around the cover being covered. Sizes listed below include the clear access space. 

      • 30 x 30 cm
      • 45 x 45 cm
      • 60 x 60 cm
      • 70 x 70 cm
      • 80 x 80 cm
      • 90 x 90 cm
      • 100 x 100 cm
      • 110 x 110 cm
      • 120 x 120 cm
      • 130 x 130 cm
      • 140 x 140 cm
      • 180 x 180 cm
      • 225 x 225 cm
      • 270 x 270 cm
      • 50 x 75 cm
      • 60 x 90 cm
      • 75 x 105 cm
      • 90 x 135 cm
      • 105 x 135 cm
      • Custom sizes also available

      Material

      • Galvanized steel
      • Stainless steel (Stainless is recommended for coastal and high salt regions to avoid corrosion)

      Tray Fill Materials

      • Pavers (-P)
      • Brick (-P)
      • Concrete (-M)

      For Grass, Turf or Rubberized Playground surfaces see our grass/playground safety products

      • Turf (-G) (Turf covers have a rounded upper lip)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermanhole-covers
    • ProduktfamilieCovers
    • ProduktgruppeManhole Covers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit