Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Patio and Pool Access
Patio and Pool Access
Patio and Pool Access

    Patio and Pool Access

    Google-Übersetzung,

    Zugang zur Terrasse und zum Pool

    Hardscape-Einfüllwannen zum Abdecken Ihres Pool-Sicherheitsskimmers, Ihrer Versorgungspumpe und Ventildeckel und -abdeckungen, die sich nahtlos in die umgebenden Fliesen, Pflaster, Beton oder Landschaftsarchitektur einfügen und Sicherheit, Schönheit und Funktion vereinen.

    Sicherheitsbewertung

    WunderCovers Pool und Patio sind so konstruiert, dass sie mindestens eine H-5-Bewertung aufweisen.

    * Prüfungen spezifischer Belastungen auf spezifischen Rosten können durchgeführt werden, wenn dies vertraglich erforderlich ist.


    Spezifikation
    • Sizing

      WunderCovers need 5 - 10 cm or more of “clear access space” around the cover being covered. Sizes listed below include the clear access space. 

      • 30.5 x 30.5 cm
      • 33.6 x 33.6 cm
      • 61 x 61 cm
      • 50 x 75 cm
      • 71 x 71 cm
      • 91 x 91 cm
      • 101 x 101 cm
      • Custom sizes also available

      Material

      • Stainless steel (Stainless is recommended for coastal and high salt regions to avoid corrosion)

      Tray Fill Materials

      • Pavers (-P)
      • Concrete (-M)
      • Tile (-T)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpatio-and-pool-access
    • ProduktfamilieCovers
    • ProduktgruppePatio/Pool Covers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit