Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOVE IT 10 track curve surface
MOVE IT 10 track curve surface
    XAL

    MOVE IT 10 track curve surface

    Niedriges Aluminiumstrangpressprofil mit 11 mm Höhe und 10 mm Fugenbreite; für Wand-/Deckenanbaumontage; ausgelegt für durchgehende Lichtsysteme; flexibler Systemaufbau durch L-, T- oder X-Verbinder bzw. mittels FLEX- oder LEVEL-Verbinder; mit integriertem Stromschienenprofil für Abnahme von Versorgungsspannung und DALI-2 Signal; Oberfläche eloxiert bzw. pulverbeschichtet; flexible und werkzeuglose Montage der Einsätze durch Clipverschluss
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMOVE_IT_10_track_curve_surface
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Schiene
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit