Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MCP1 Wall-Mount Controller

MCP1 Wall-Mount Controller

Google-Übersetzung,
Wandmontage-Controller
Spezifikation
  • Wall-Mount Controller

    • 6 buttons can be assigned to perform control functions (via ProVisionaire Design or MTX-MRX Editor)
    • Multi-language displays supported
    • Four user levels for access management
    • Up to 16 units can be connected per system
    • PoE powered
    • Back can adapter supplied
    • Dimensions: 149(W) x 125(H) x 18(D) mm
    • Weight: 0.5 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummermcp1-wall-mount-controller
  • ProduktfamilieProfessional Audio
  • ProduktgruppeControl Hardware
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)125
  • Breite (mm)149
  • Tiefe (mm)18
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC000783
  • ETIM-NameSignalling and operation panel for bus system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControllers and control panels
  • Klassifizierung27 41 16.28
  • Format2014TitelIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • OmniClassNummer23-27 11 21 15 11
  • OmniClassTitelDigital Level Controllers
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit