Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MCP2 Wall-Mounted Controller
MCP2 Wall-Mounted Controller
MCP2 Wall-Mounted Controller

    MCP2 Wall-Mounted Controller

    Google-Übersetzung,

    Wandmontierter Controller, dem bis zu 64 Geräte zugewiesen werden können. Einfaches und intuitives Design zur unkomplizierten Steuerung von Yamaha- und Fremdgeräten.

    • Anpassbare Benutzeroberfläche
    • Seiten und Steuerungsparameter, konfiguriert von ProVisionaire Design
    • Passend für US-Standard-1-fach-Unterputzdosen
    • PoE wird unterstützt (Cat 5e oder höher)
    • PIN-Sperre für sicheren und zuverlässigen Betrieb
    • 1,77-Zoll-Farb-LCD für klare Sichtbarkeit
    • Gewicht: 0,2 kg
    Spezifikation
    • Features

      • Enables remote control of multiple systems, including Yamaha ecosystem and third-party products.
      • A Clickable rotary knob and a back button for user-friendly control of speaker volume, microphone settings, and page navigation—even for first-time users.
      • Easily configurable with ProVisionaire Design software, from simple single-screen layouts for intuitive parameter control to complex requirements using multi-page structures and scene switching.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermcp2-wall-mounted-controller
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppeControl Hardware
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)70
    • Tiefe (mm)52
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)0.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000783
    • ETIM-NameSignalling and operation panel for bus system
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControllers and control panels
    • Klassifizierung27 41 16.28
    • Format2014TitelIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • OmniClassNummer23-27 11 21 15 11
    • OmniClassTitelDigital Level Controllers