Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WUN 100 - Commercial Washer/Extractor
WUN 100 - Commercial Washer/Extractor
WUN 100 - Commercial Washer/Extractor
WUN 100 - Commercial Washer/Extractor
WUN 100 - Commercial Washer/Extractor
    Yamamoto

    WUN 100 - Commercial Washer/Extractor

    Google-Übersetzung,

    Wenn es um Wäschereien mit hoher Kapazität geht, die das absolut Beste verlangen, sind die Wäschereimaschinen von Yamamoto eine Klasse für sich. Die auf überragende Leistung ausgelegten Waschmaschinen von Yamamoto sind präzise, ​​langlebig und innovativ gebaut und bieten unübertroffene Effizienz und Zuverlässigkeit, die alles andere auf dem Markt übertrifft. Die WUN 100 ist da keine Ausnahme. Mit Touchscreen-Bedienelementen , doppelter Soft-Mount-Aufhängung , einer selbstschmierenden Baugruppe und einem exklusiven , selbst zu wartenden Ablassventil ist sie die ultimative Wahl für Wäschereibetriebe, die sowohl Leistung als auch Einfachheit erfordern.

    Yamamoto-Geräte sind für mehr als 50.000 Zyklen ausgelegt und bieten eine außergewöhnliche Langlebigkeit, was weniger Ausfallzeiten und mehr Produktivität bedeutet. Außerdem gewähren wir eine 5-jährige Garantie auf ALLE TEILE , die Ihnen jahrelangen problemlosen Betrieb und Sorgenfreiheit garantiert. Mit einem weitreichenden und werksgeschulten Supportnetzwerk ist Yamamoto bestrebt, nicht nur erstklassige Technik, sondern auch den schnellsten und reaktionsschnellsten Service der Branche zu bieten.

    Die WUN 100 eignet sich perfekt für anspruchsvolle Branchen wie das Gastgewerbe , das Gesundheitswesen und Sportanlagen , in denen Hochgeschwindigkeitsleistung, große Ladekapazitäten und beispiellose Reinigungskraft unerlässlich sind, um beim Wäschewaschen immer einen Schritt voraus zu sein. Ob Sie Wäsche für ein Luxushotel waschen, Uniformen in einer Sportanlage schrubben oder im Gesundheitswesen höchste Hygienestandards einhalten, Waschmaschinen von Yamamoto sorgen dafür, dass Ihr Wäschereibetrieb effizient und zuverlässig läuft – damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

    Ideale Anwendungen:

    • Gastgewerbe : Von Hotels bis zu Restaurants sorgen Waschmaschinen von Yamamoto für eine schnelle und effektive Reinigung von Bettwäsche, Handtüchern, Uniformen und mehr – und sorgen dafür, dass Ihre Gäste jedes Mal ein makelloses Erlebnis haben.
    • Sportanlagen : Mit ihrer enormen Reinigungskraft (insbesondere einem zusätzlichen Korbleitblech, das pro Umdrehung mehr mechanische Wirkung liefert als jede andere Waschmaschine) bewältigen diese Waschmaschinen die härtesten und schmutzigsten Ladungen und helfen Sportanlagen dabei, die Ausrüstung und Uniformen ihrer Teams sauber und frisch zu halten.
    • Gesundheitswesen : In einer Welt, in der Hygiene von entscheidender Bedeutung ist, gehen die Waschmaschinen von Yamamoto über die grundlegende Reinigung hinaus und erfüllen strenge Anforderungen zur Beseitigung schädlicher Bakterien und Keime. So wird sichergestellt, dass Ihre Wäsche zu einer gesünderen, sichereren Umgebung für Patienten und Personal beiträgt.

    Mit Yamamoto bekommen Sie nicht einfach nur eine Waschmaschine, sondern einen verlässlichen Partner für die langfristige Zusammenarbeit, der Ihnen hilft, die höchsten Standards in puncto Sauberkeit, Effizienz und Haltbarkeit einzuhalten.

    Spezifikation
        • Self-Lubricating Bearing Assembly – Our exclusive self-lubricating bearing assembly is engineered with triple seal protection and designed to withstand even the heaviest usage. Paired with a multi-V-belt drive system, we’ve increased the serviceable lifespan of the housing to exceed nearly 2X standard usage of industry alternatives.
        • Dual Soft-Mount Suspension – The dual soft-mount suspension incorporates industrial strength shocks and springs, providing a nearly zero-impact installation. This relieves the need of pouring/reinforcing costly concrete pad and offers flexibility when needing to place the laundry on the second floor or higher.
        • Self-Serviceable Drain Valves – Another industry-exclusive, the self-serviceable drain valve has shocked the industry by eliminating one of the market’s most frequent maintenance issues. Whether a hotel, a healthcare center, or any other laundry, clogged drains can wreak havoc on a laundry. With our unique design, operators can clear the blockage without needing tools and/or an expensive service call from an outside vendor.
        • Digital Touchscreen Controls – On top of the large 6″ size, the Pro-face touchscreen control panel is often recognized as the most simple and seamless to use in the industry. Laundry operators and chemical providers enjoy how easy training is, all the ability to reduce utilities and wash step time, and the multi-language settings.
        • High-Durability Parts - Tipping the scales quite literally, in Yamamoto's direction is the equipment's total weight. Stemming from the higher volume of metal being used throughout the parts assemblies, it's not uncommon for a Yamamoto to weigh nearly 500lbs-1,000lbs more than the leading competitor.
        • A Fast and Efficient Clean - Incorporating an additional baffle within the basket, the Yamamoto washer-extractors achieve more mechanical action per rotation to provide a superior clean compared to mass-produced multibranded machinery. This also shortens cycle times saving expensive labor costs. In addition, our inverter drive has been tuned to provide maximum efficiency, and paired with our intuitive programing system, you gain optimal control on your utilities.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwun-100-commercial-washer-extractor
    • ProduktfamilieWasher, Extractor Systems
    • ProduktgruppeWasher, Extractor, Commercial
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)61.1
    • Breite (Inches)34.3
    • Tiefe (Inches)42.2
    Verwandt
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    • Nettogewicht (lbs)2955
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • Klassifizierung11 21 73.26
    • Format2014TitelCommercial Washers and Extractors
    • OmniClassNummer23-21 41 41
    • OmniClassTitelCommercial Washing Machines

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien
    Kanada
    Japan
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit