Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WUN 275 - Industrial Washer/Extractors
WUN 275 - Industrial Washer/Extractors
WUN 275 - Industrial Washer/Extractors
    Yamamoto

    WUN 275 - Industrial Washer/Extractors

    Google-Übersetzung,

    Mit einer Vielzahl branchenexklusiver Funktionen ist die WUN275 (275 lb Cap.) Wasch-/Schleudermaschine unübertroffen in Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz im Vergleich zu anderen Maschinen ihrer Klasse. Beispielsweise hilft eine pneumatische Türverriegelung und -entriegelung, selbst die schwersten Ladungen zu bewältigen. Sie ist auch so konzipiert, dass sie die einfachste Wartung und Instandhaltung ermöglicht und sicherstellt, dass Ihre Maschine reibungslos läuft. Ein Paar überdimensionierter Füllventile reduziert die Füllzeiten und verkürzt die Zykluslänge der Industriemaschinen von Yamamoto. Eine kürzere Zykluszeit ermöglicht es den Bedienern, mehr Waschzyklen in kürzerer Zeit abzuschließen, was den Durchsatz drastisch erhöht. Pneumatische Ventile sind nicht nur zuverlässig und langlebig, sondern bieten auch eine überlegene Leistung. Die selbstschmierende Lagerbaugruppe ist mit dreifacher Dichtungssicherung ausgestattet und für die anspruchsvollsten Anwendungen ausgelegt. In Verbindung mit einem Hochleistungs-Mehrkeilriemen-Antriebssystem verlängern wir die Betriebslebensdauer des Gehäuses jeder Maschine erheblich, übertreffen alle anderen Waschmaschinen auf dem Markt und senken die Betriebskosten auf die niedrigsten in der Branche! Ganz zu schweigen von der doppelten Soft-Mount-Aufhängung mit Stoßdämpfern und Federn in Industriequalität, die einen Installationsprozess mit minimalen Auswirkungen ermöglicht. Dies erspart den Eigentümern die Kosten für das Gießen oder Verstärken einer Betonplatte und gibt ihnen gleichzeitig die Freiheit, den Standort ihrer Waschküche frei zu wählen.

    Darüber hinaus ist jede Waschmaschine von Yamamoto mit unserem bahnbrechenden, selbst zu wartenden Ablassventil ausgestattet, das eines der häufigsten Wartungsprobleme der Wäschereinigungsbranche gelöst hat: Maschinenverstopfungen. Ob in einem Hotel, einer Gesundheitseinrichtung oder einer anderen Wäscherei, verstopfte Abflüsse können zu einem Arbeitsstopp führen! Unser ausgeklügeltes Design ermöglicht es den Bedienern, Verstopfungen mühelos zu beseitigen, ohne auf Werkzeuge oder teure Reparaturdienste angewiesen zu sein. Schließlich ist das Pro-Face-Touchscreen-Bedienfeld in der Branche für seine beispiellose Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit bekannt und wird von Wäschereibetreibern und Chemikalienanbietern geschätzt. Seine großzügige Größe von 6 Zoll, der nahtlose Schulungsprozess, die umfangreichen Steuerungsoptionen zur Reduzierung von Nebenkosten und Waschschrittzeit sowie die Möglichkeit der Anzeige in mehreren Sprachen machen es zur besten Wahl für moderne Waschmaschinen

    Ideale Anwendungen:

    • Industrielle/kommerzielle Wäschereianlagen: Ob als „Kick“-Waschmaschine oder als größte in einer Reihe. Die WUN275 ist immer mehr als ausreichend. Ausgestattet mit den oben genannten Premium-Funktionen ist die Waschmaschine auf Langlebigkeit, Leistung und Sicherheit ausgelegt.
    • Gastgewerbe/Gesundheitswesen: Die Yamamoto-Produktlinie ist auf Desinfektionstemperaturen, doppelte Abfluss-/Wasserrückgewinnung und sogar ozonisierte Waschbäder vorbereitet und geht auf alle Anliegen eines Wäschereimitarbeiters ein. Unsere Geräte sind so konstruiert, dass sie alle Leistungsvorschriften übertreffen, sodass Sie beruhigt sein können.




    Spezifikation
      • Load Capacity: 275lbs
      • Machine Weight: 13008lbs
      • G-Force Capabilities: 303 G
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwun-275-industrial-washer-extractors
    • ProduktfamilieWasher, Extractor Systems
    • ProduktgruppeWasher, Extractor, Industrial
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)100.4
    • Breite (Inches)83
    • Tiefe (Inches)41.6
    Verwandt
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    • Nettogewicht (lbs)13008
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • Klassifizierung11 21 73.26
    • Format2014TitelCommercial Washers and Extractors
    • OmniClassNummer23-27 57 13
    • OmniClassTitelExtractors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien
    Kanada
    Japan
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit