Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®

    Architectural Masonry Units - Gemstone®

    Google-Übersetzung,

    Die natürlichen Zuschlagstoffe unserer Gemstone® - Steine ​​werden durch das Schleifen der Steinoberfläche zu einer glatten, polierten Oberfläche hervorgehoben. Anschließend wird eine dünne Versiegelungsschicht aufgetragen, um zusätzlichen Glanz zu verleihen und die Steine ​​während Transport und Montage zu schützen. Dies trägt auch zur Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen bei. Gemstone-Steine ​​eignen sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich von Gebäuden.

    Spezifikation
    • Gemstone® architectural masonry units are integrally colored, and are finished by grinding the face to expose the aggregates. An acrylic sealer is then applied to all finished faces during production at the factory.

      Gemstone® units are manufactured to comply with ASTM C-90. Additionally, all units contain integral water repellent for moisture and efflorescence control.

      A field-applied acrylic sealer is recommended for all Gemstone® installations. This application will highlight the aggregates, add increased water resistance, and can provide additional moisture protection of the wall envelope mortar joints as it is sprayed or rolled over the wall surface.

      Gemstone® units can be provided with any face finished (front, back, or either end), depending on your project needs. Production capabilities include all typical CMU sizes and shapes including:
      - 4x8x16, 6x8x16, 8x8x16, 10x8x16 and 12x8x16 in hollow and solid units.
      - 4x8x24, 4x12x24, 4x16x24, 4x12x12 and 4x16x16 solid units.
      - Bullnose or chamfered edges
      - Specialty shapes such as bond beams, sills, insulated units, accoustical units, etc.

      For further information, please refer to the latest version of ASTM C 90, contact your YBP representative, or contact YBP’s Customer Care at sales@yorkbuilding.com or 800.673.2408.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeryork-building-products-cmu-gemstone
    • ProduktfamilieConcrete Masonry Units
    • ProduktgruppeStandard CMU
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
    • Klassifizierung04 22 00
    • Format2014TitelConcrete Unit Masonry
    • OmniClassNummer23-13 21 11 11
    • OmniClassTitelConcrete Blocks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit