Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face

    Architectural Masonry Units - Rustic Face

    Google-Übersetzung,

    Die Textur auf der Vorderseite dieses Blocks entsteht durch das Strahlen kleiner Pellets auf die Oberfläche des Blocks. Dieses Verfahren erzeugt ein abgenutztes, verwittertes Aussehen, das dem Gebäude ein unbeschwertes „Küstengefühl“ verleiht.

    Rustic Face-Mauersteine ​​werden in der gleichen Vielfalt an Größen und Formen hergestellt wie unsere anderen Architekturblöcke und sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich.

    Rustic Face-Mauersteine ​​entsprechen der ASTM C90-Standardspezifikation für tragende Elemente und können als einschalige Wand oder als Fassadenverkleidung verwendet werden. Wie andere Betonmauersteine ​​sind sie feuerbeständig, wärmeeffizient, schallabsorbierend und bieten ein Leben lang schöne Optik bei minimalem Wartungsaufwand.


    Spezifikation
    • Rustic Face CMU features a textured face block generated by blasting pellets at the surface of the unit. This “shot blasting” produces a final product that leaves the larger pieces of aggregate in place while the very fine sandy portion of the surface is removed. This effect provides a weathered, rustic appearance to a building envelope, and delivers a more consistent appearance versus traditional split face finishes.


      Rustic Face masonry units conform to ASTM C90 standard specification for loadbearing units and can be used as a single-wythe wall or as a veneer. Additionally, all units contain integral water repellent for moisture and efflorescence control. Rustic Face units can be provided with any face finished (front, back, or either end), depending on your project needs.


      Production capabilities include all typical CMU sizes and shapes including:

      - 4x8x16, 6x8x16, 8x8x16, 10x8x16 and 12x8x16 in hollow and solid units.

      - 4x8x24, 4x12x24, 4x16x24, 4x12x12 and 4x16x16 solid units.

      - Specialty shapes such as bond beams, sills, insulated units, accoustical units, etc.


      For further information, please refer to the latest version of ASTM C 90, contact your YBP representative, or contact YBP’s Customer Care at sales@yorkbuilding.com or 800.673.2408.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeryork-building-products-cmu-rustic-face
    • ProduktfamilieConcrete Masonry Units
    • ProduktgruppeStandard CMU
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
    • Klassifizierung04 22 00
    • Format2014TitelConcrete Unit Masonry
    • OmniClassNummer23-13 21 11 11
    • OmniClassTitelConcrete Blocks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA