Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ytong France THERMO 36,5 R=4,23 U=0,23 W/(m²K) ep=365 mm
Ytong France THERMO 36,5 R=4,23 U=0,23 W/(m²K) ep=365 mm
Ytong France THERMO 36,5 R=4,23 U=0,23 W/(m²K) ep=365 mm
    Ytong
    Archiviert

    Ytong France THERMO 36,5 R=4,23 U=0,23 W/(m²K) ep=365 mm

    The Ytong THERMO 36,5 wall has exceptional thermal, mechanical and fire protection properties. It is intended for the - load bearing walls for single-family houses and multi-familly and tertiary buildings - filling walls - Fire-protection partition walls in public or commercial buildings and tunnels. Its lightness and ease of handling make it particularly suitable for renovation and extension projects. Its thermal efficiency is 3 in 1: insulating masonry + thermal bridges correction + air tightness. The Ytong THERMO 36,5 wall contributes to the well-being of the occupants by its hygrothermal and environmental performance. The Ytong blocks constitues a simple, sustainable and economic constructive system.
    Spezifikation
    • Construction - U=0,23 W/(m²K) 365 mm Ytong THERMO 36,5 - GTIN: 4054640023109 The Ytong THERMO 36,5 wall can be used in seismic zones 1, 2, 3, 4 for single houses and seismic zones 1, 2, 3, 4 for smalls multi-familly and tertiary buildings (≤ R+2 _ two stories). Ytong THERMO 36,5 wall has a thermal resistance of 4,23 (m²K)/W. Its has FDES files according to the NF EN 15804+A1. Masonry of group 1 according the EN 1996, the assembly is realized with thin bed mortar join. The surface is classified Rt1 according to the NF DTU 26.1 Rcn = 3,00 MPa, fb = 2,83 MPa, fk = 1,94 MPa Density = 350 kg/m³ Surface mass = 128 kg/m² Fire performance : A1, REI 180, EI 240, HCM 120 Maximum height of non load bearing walls ≥ 20,0 m Sound attenuation Rw (C;Ctr) = 49 (-1;-3) dB
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCOM_FR_Ytong_THERMO36-5_U_0-23_d_365_mm
    • ProduktfamilieYtong AAC
    • ProduktgruppeComposite
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)383
    Verwandt
    • HauptmaterialAutoclaved aerated concrete
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameBricks
    • UNSPSCCode301316
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_13_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMasonry wall systems
    • Klassifizierung04 22 26
    • Format2014TitelAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNummer23-13 35 21 13
    • OmniClassTitelMasonry Structural Walls
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit