Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZECon - Duschcontainer 6,0m x 2,5m Mit WC
ZECon - Duschcontainer 6,0m x 2,5m Mit WC
ZECon - Duschcontainer 6,0m x 2,5m Mit WC
ZECon - Duschcontainer 6,0m x 2,5m Mit WC
ZECon - Duschcontainer 6,0m x 2,5m Mit WC
ZECon - Duschcontainer 6,0m x 2,5m Mit WC
ZECon - Duschcontainer 6,0m x 2,5m Mit WC

    ZECon - Duschcontainer 6,0m x 2,5m Mit WC

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
      • Der ZECon Container ist für komplexe temporäre Modulanlagen mit hohem Qualitätsanspruch entwickelt worden. Er berücksichtigt als energieeffizientes Raummodul die ENEV 2016 für Standzeiten länger als 2 Jahre.
      • ZECon erfüllt deren gesetzlichen Vorschriften und kann im Einklang mit alternativen Energien wie Solaranlagen, Windkraft und Energierückgewinnungssystemen kombiniert werden. Zentrale Warmwasserheizungen mit Anschluss
        an ein Fernwärmenetz sind ebenso möglich. Auf Wunsch erstellen wir einen Energieausweis für ihr Gebäude.
      • Die Abmessungen ist in der Grundvariante 6058x2438x2800mm, weiterhin werden Flur-Treppenhaus-und Sanitärmodule zur Kombination angeboten.
        Die Module sind bis zu 3 geschossig stapelbar. Die Tragfähigkeit ist in einer Typenstatik nachgewiesen.
      Spezifikation
      • Duschcontainer mit WC 2 Stk. Stahlaußentür mit ZK-Zarge, BRM 875 x 2.000 mm 1 Stk. Innenwandtür boden- und deckenfrei, BRM 875 x 1.850 mm 1 Stk. Kabinentür boden- und deckenfrei, BRM 625 x 1.850 mm 2 Stk. Kunststofffenster weiß, Abm. B 600 x H 400 mm, Kippbeschlag, Isolier-Ornamentglas 1 Stk. Elektro-Grundinstallation nach VDE 0100, 400 / 230 V 1 Stk. Verbindungsdose WK 100 als außenliegender Elektroanschluss 1 Stk. Unterverteilung m. FI-Schutzschalter 2 Stk. Langfeldleuchte 1 x 58 W, mit Wanne, Schutzart IP65 2 Stk. Schuko-Steckdose 230 V, 1 Stk. Lichtschalter, 2 Stk. Funk-Lichtschalter 2 Stk. Elektro-Heizlüfter 2.000 W, mit Thermostat, extra gesichert 1 Stk. WC-Kabine mit Tür, boden- und deckenfrei 1 Stk. Porzellan-Stand-WC, Spülkasten, sanitärweiß 4 Stk. Porzellan-Handwaschbecken, sanitärweiß, kpl. mit Mischbatterie, Spiegel, Ablage 5 Stk. Ganz-Kunststoff-Duschkabine, kpl. mit Vorhang, Mischbatterie, Handbrause 1 Stk. Warmwasser-Boiler 400 l inkl. E-Anschluss, 2 Stk. Fußbodenentwässerung 1 Stk. Druckwassereingangsarmatur mit Grobfilter (kein Wasserfilter), auf 4 bar eingestellt, Absperrventil 1 Stk. Wasseranschluss stirnseitig, 1 x Zuwasser ¾" Kupfer-Rohr, 1 x Schmutzwasser 100er HT-Rohr Übergabepunkt ist Außenkante Container, Anschluss erfolgt bauseitig
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerCS625EV-5DUWC
      • ProduktfamilieContainer
      • ProduktgruppeContainer
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2018-01-11
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)2800
      • Breite (mm)6058
      • Tiefe (mm)2438
      Verwandt
      • HauptmaterialStahl
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      • Nettogewicht (kg)2800
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
      • IFCClassificationObjekt
      • UNSPSCNameConstruction and maintenance support equipment
      • UNSPSCCode3019
      • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_10_16
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungContainers
      • OmniClassNummer23-21 19 11 11
      • OmniClassTitelMetal Modular General Casework
      • CSIUniFormatIICodeF1030
      • CSIUniFormatIITitleSpecial Construction Systems

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa
      Deutschland
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit