Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gelenkteleskopbühne ZGT11.06A

Gelenkteleskopbühne ZGT11.06A

Proportionaler Elektro-Direktantrieb
Sekundäres Bedienerschutzsystem (SGE)
Fahrbar in voller Höhe
Richtungserkennung der Fahr- und Lenkfunktion
Wahlschalter für Funktionsgeschwindigkeit
Überlastsensoren
Transport-/Hebeösen
Nicht-markierende Vollgummireifen
Bio-Öl

Spezifikation
  • Typ SJ30ARJE
    Hersteller Skyjack
    Arbeitshöhe (m) 11
    Tragfähigkeit (kg) 227
    Personenzahl zul. 2/1
    Länge Transport (mm) 5440
    Breite Transport (mm) 1190
    Höhe Transport (mm) 2010
    Transportgewicht (kg) 5750
    Standhöhe (m) 9
    Reichweite max. (m) 6,25
    Drehbereich (°) 355
    Steigfähigkeit (%) 35 (Gegengewicht oben)
    Antrieb Batterie
    Einsatzbereich innen / aussen

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPAGTM-SJ30ARJE
  • ProduktfamilieHöhenzugangstechnik
  • ProduktgruppeArbeitsgerüst und Arbeitsbühnen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2010
  • Breite (mm)1190
  • Tiefe (mm)5440
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_47_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVertical lifting platforms
  • Klassifizierung41 66 16
  • Format2014TitelMobile Lifts and Cherrypickers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland