Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bob - Pendant fixture
ZERO

Bob - Pendant fixture

Google-Übersetzung,
In Zusammenarbeit mit der bekannten Möbelmarke Blå Station hat Zero sein Bob-Sofasystem mit einer Halterung ausgestattet, die seine Konturen auf neue Höhen bringt, während es in der Rückenlehne verankert wird. Zero bietet auch eine freistehende Stehlampenversion und eine Pendelleuchte mit dem gleichen sympathischen, runden Charakter an. Eine dimmbare LED hinter einem konvexen Blendschutz sorgt für eine intime und abgeschirmte Beleuchtung; erhältlich in Standard schwarz oder weiß. LED 10W/3000K.
Spezifikation
  • Finish Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005. Other colours on requewst. Matt acrylic diffuser. Including mains dimmable LED module or with built in DALI driver. LED info System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 838LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Installation Suspended from ceiling 2,5 m cable. Including cable-cup. Connection Terminalblock 3x4 mm2. When DALI 5x4mm2. Design Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2019.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBob_pend
  • ProduktfamilieBob
  • ProduktgruppePendants
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)195
  • Breite (mm)260
  • Tiefe (mm)260
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSuspended luminaires

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Ozeanien Nordamerika