Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bob Light XL - Pendant fixture
Bob Light XL - Pendant fixture
Bob Light XL - Pendant fixture
Bob Light XL - Pendant fixture
Bob Light XL - Pendant fixture
    ZERO

    Bob Light XL - Pendant fixture

    Google-Übersetzung,

    Es begann mit einem modularen Sofasystem, das eine integrierte Leuchte erhielt. Und letztere hatte die gleichen angenehm abgerundeten Formen wie erstere. Danach schlossen sich immer mehr Mitglieder der Bob-Familie an, darunter eine Stehleuchte, eine Solo-Pendelleuchte und eine Schleife, die durch den Raum weht. Und jetzt eine richtig große Pendelleuchte, Bob XL: 400 mm Durchmesser.

    Spezifikation
    • Finish

      Painted aluminum in white RAL 9010, greybrown RAL 7006, black RAL 9005, orange RAL 3022, grey RAL 7030. Diffuser in matt acrylic. Other colours on request.

      LED info

      System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: 955LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80/72.000H

      Installation

      Suspended from ceiling 2,5 m cable. Including cable-cup.

      Connection

      DCL plug or terminalblock 3x4 mm2. When DALI 5x4mm2.

      Design

      Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2022.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbob-light-xl
    • ProduktfamilieBob
    • ProduktgruppePendants
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)243
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika