Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
    ZERO

    City - Pendant fixture

    Google-Übersetzung,
    Anhänger aus lackiertem Aluminium.
    Spezifikation
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. E27 model include internal matt glass shade. LED models can be compleated with internal matt glass diffuser.Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Wire-pendant. Connection: Terminal block 3x4mm2, when HFF 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCity_Pendant
    • ProduktfamilieCity
    • ProduktgruppePendant
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)342
    • Breite (mm)555
    • Tiefe (mm)555
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)5.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSuspended luminaires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika