Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Evy pendant - Pendant fixture
Evy pendant - Pendant fixture
Evy pendant - Pendant fixture
Evy pendant - Pendant fixture
    ZERO

    Evy pendant - Pendant fixture

    Google-Übersetzung,

    EVY wurde mit dem Ziel entwickelt, öffentliche Räume durch die nahtlose Integration von Beleuchtung und Grün zu einer harmonischen Einheit zu revitalisieren. Auf diese Weise wird der Raum optimal genutzt und die praktische Funktion der Leuchte durch einen zusätzlichen ästhetischen und funktionalen Mehrwert ergänzt. Der Name EVY wurde mit Bedacht gewählt, da er „Leben“ und „Atem“ bedeutet und den Zweck der Leuchte widerspiegelt, Vitalität und Wohlbefinden zu fördern. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal von EVY ist die Möglichkeit, die Leuchte durch die Auswahl der Pflanze individuell zu gestalten. Dadurch erhält jede Leuchte einen einzigartigen Ausdruck und eine persönliche Verbindung zum Produkt. Ob einzeln oder in Gruppen eingesetzt, EVY passt perfekt in eine Vielzahl von Umgebungen – von Restaurants und Büros bis hin zu Privatwohnungen – und trägt zu einer lebendigeren und einladenderen Atmosphäre bei.

    Spezifikation
    • Finish

      Oiled ash veneer (can be stained on request). Micro prismatic diffuser. Internal removable flowerpot in aluminium. Artificial plants or real plants can be planted in the flowerpot (plant is not included).

      LED info

      System Power 9W. Luminaire Luminous Flux 835LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80 B10 72 000 h.
      Light source G x 53: System Power 4,9W. Luminaire Luminous Flux 422LM. CCT 2700K. CRI >80. Life span 25 000 h.

      Installation

      Suspended through 3 x wire. Wire fittings included.

      Connection

      2,3m cable with DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

      Classification

      IP 21.

      Design

      Formateket 2025.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerevy-pendant
    • ProduktfamilieEvy
    • ProduktgruppeEvy
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)178
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialEnamelled Steel
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit