Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Curve
Curve
    ZERO

    Curve

    Google-Übersetzung,
    Curve wurde für die neu renovierte Kunstbibliothek des Nationalmuseums entworfen und leiht sich seine Persönlichkeit von der klassischen Bibliothekslampe. In dieser transformierten Interpretation werden die Pendel-, Steh- und Tischlampen zu beruhigenden, trägen Figuren. In traditionellem grünem und weißem Glas oder mit Metallschirmen in Taubenblau, Elfenbein, Weiß oder Grün. Mit eingebautem LED-Modul 8W. Schirme im Durchmesser 150, 200, 300 mm.
    Spezifikation
    • Finish Painted metal green RAL 6017, white RAL 6017, pigeon blue RAL 5014, ivory RAL 1015. Green och white available with glass shade. Other colours and combination on request. Diffuser in matt acrlylic. Incorporated LED module. Can be dimmed with trailing edge dimmer. LED info System power 8W. Luminaire luminous flux see product specification. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L70 B10 50.000h. Connection 2,5 m cable with switch and plug. Design Front Design 2019.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCurve_L
    • ProduktfamilieCurve
    • ProduktgruppeTable
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_32
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFree standing luminaires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika