Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Umbrella Pendant fixture
Umbrella Pendant fixture
    ZERO

    Umbrella Pendant fixture

    Google-Übersetzung,
    Pendelleuchte
    Spezifikation
    • Finish: Matt opal acrylic, painted Pure white Ral 9010, Graphite black 9011 or Opal green Ral 6026. Other colors on request. Available in two versions: Painted top or partly painted top with 30% upplight. LED information: System power: 38W. Luminaire Luminous Flux: 2903LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wire pendant. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. Design: Monica Förster 2009.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUmbrella_pendant_fixture
    • ProduktfamilieUmbrella
    • ProduktgruppePendant
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)165
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)4.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSuspended luminaires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika