Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A Light - Pendant fixture
A Light - Pendant fixture
A Light - Pendant fixture
    ZERO

    A Light - Pendant fixture

    Google-Übersetzung,

    Eine Pendelleuchte mit stufenloser Variabilität, bei der die äußeren und inneren Schirme variiert werden können oder beide Schirme in der gleichen Farbe lackiert werden können.
    Der innere Schirm erhält eine sanfte Beleuchtung seiner Oberfläche, zeigt sich dabei aktiv und verbreitet eine elegante und warme Atmosphäre. Die minimal geschnittenen Schlitze auf der Oberseite des äußeren Schirms verbreiten ein sanft strömendes Licht nach oben.
    Eine LIGHT ist eine Leuchte, die sich in jeder Umgebung gut macht und einzeln oder in Gruppen aufgehängt werden kann. Im Hoteleingang, im Restaurant, im Büro, im Geschäft, zu Hause oder wo immer Sie es am schönsten finden.
    Eine Leuchte verfügt über ein eingebautes LED-Modul mit DALI-Möglichkeit.

    Spezifikation
    • Steel in white RAL 9010, black RAL 9005 or goldpleated. Outer shade in high gloss and inner shade matt. Other colours on request.

      LED info

      System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 673LM. CCT 3000K.

      SDCM 3.

      CRI 90. L70/55000H. Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

      Installation

      In ceiling-hook.

      Connection

      DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

      Design

      Jens Fager 2024.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummera-light
    • ProduktfamilieA Light
    • ProduktgruppeA Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)132
    • Breite (mm)185
    • Tiefe (mm)185
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialPolished Red Gold
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit