Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sprinkle linear Pendant fixture
Sprinkle linear Pendant fixture
Sprinkle linear Pendant fixture
Sprinkle linear Pendant fixture
    ZERO

    Sprinkle linear Pendant fixture

    Google-Übersetzung,

    Wir freuen uns, die Erweiterung unserer beliebten Sprinkle-Beleuchtungskollektion um die Einführung einer Stehleuchte, einer linearen Pendelleuchte und eines Außenpollers bekannt zu geben. Alle Stücke haben die gleiche auffällige geometrische Silhouette wie die Original-Hängeleuchte und bieten unerwartete und einzigartige Designelemente, die jedem Raum Eleganz verleihen. Die Sprinkle-Familie bietet jetzt eine Reihe von Beleuchtungsoptionen für jeden Raum, und das alles zu einem Preis, der die Integration in jedes größere Designkonzept ermöglicht. Wir können es kaum erwarten zu sehen, wie sie überall in die kreativen Räume von Architekten und Designern integriert werden.

    Spezifikation
    • Finish

      Aluminum and steel. Painted oysterwhite RAL 1013, black RAL 9005, blue RAL 2806035, red RAL 3000, ochre yellow RAL 1024, brown RAL 070420. Other colours on request. Textile cord in matching colour.


      LED info

      System power: 21W. Luminaire Luminous Flux: 2350LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/55000H. Can be delivered with 2700K, 4000K on request.


      Installation

      In ceiling-hook. Including ceiling cup.


      Connection

      DCL-plug or terminal block 5x2,5mm2 .


      Design

      Note Design Studio 2023

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersprinkle-linear
    • ProduktfamilieSprinkle
    • ProduktgruppePendant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-09
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1240
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit