Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bob Bow - Pendant fixture
Bob Bow - Pendant fixture
    ZERO

    Bob Bow - Pendant fixture

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Fertig
    Lackiertes Aluminium und Stahl. Weiß RAL 9010, Schwarz RAL 9005. Diffusor aus mattem Acryl.
    Andere Farben auf Anfrage.
    LED-Info
    Systemleistung: 30W. Leuchtenlichtstrom: 2514LM.
    Farbtemperatur 3000K. SDCM 3. CRI 80. L70 >50.000h.
    Dimmbar 230V.
    Installation
    In der Decke, 2,5 m Kabel und Draht.
    Verbindung
    DCL Deckenstecker oder Klemmleiste 3x4 mm2.
    Entwurf
    Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2020.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbobbow
    • ProduktfamilieBob
    • ProduktgruppePendants
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)585
    • Breite (mm)2337
    • Tiefe (mm)372
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)4.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSuspended luminaires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika