Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Compose Rail - Linear 1855 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Linear 1855 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Linear 1855 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Linear 1855 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Linear 1855 mm - Pendant fixture
    ZERO

    Compose Rail - Linear 1855 mm - Pendant fixture

    Google-Übersetzung,

    Anhänger/Armatur aus lackiertem Aluminium. Weiß RAL 9016, Schwarz RAL 9005, Grau RAL 9007, Grün RAL 6020. Schirme aus lackiertem Metall oder Klarglas, grünem Glas, grauem Glas oder mattweißem Glas, rohem/unbehandeltem Messing oder Kupfer. Textilkabel in passender Farbe. Mit opalem Diffusor für Komfortlicht oder mit mattem, klarem Diffusor für konzentrierteres/starkes Downlight. Andere Größen und Farben auf Anfrage.

    Spezifikation
    • LED info
      Including dimmable LED retrofit light source 4,9W 2700K.

      Installation
      In ceiling hook, 2,3 m cable. Including ceiling cup.

      Connection
      DCL plug or terminal block 3x4mm2.

      Design
      Jens Fager 2021

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercompose-rail-linear-1855-mm
    • ProduktfamilieCompose
    • ProduktgruppePendants
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)98
    • Breite (mm)1855
    • Tiefe (mm)66
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika