Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Curve Cluster - Pendant fixture
Curve Cluster - Pendant fixture
Curve Cluster - Pendant fixture
Curve Cluster - Pendant fixture
Curve Cluster - Pendant fixture
    ZERO

    Curve Cluster - Pendant fixture

    Google-Übersetzung,

    Cluster mit 5 oder 9 Leuchten.

    Metallschirme - Metall lackiert grün RAL 6017, weiß RAL 9010.

    Diffusor aus mattem Acryl.

    Glaskugeln - Weißes Opalglas. Lackiertes Metall in Weiß RAL 9010 oder Kupferoptik.

    Textilkabel. Andere Farben auf Anfrage.

    LED-Info

    Integriertes LED-Modul. Ein/Aus oder DALI. Systemleistung: Glaskugeln 5 W/Schirm, Metallschirm 10 W/Schirm. Leuchtenlichtstrom: siehe Spezifikation. CCT 3000 K. SDCM 3. CRI 90. L70 B10 50000H.

    Glaskugeln - Erhältlich mit E27-Fassung exkl. Lichtquelle.

    Installation

    An vier Befestigungspunkten von der Decke hängen. 4 x Karabiner im Lieferumfang enthalten. Für

    Zur Montage ist eine Aufhängung von ca. 15-20 cm aus Draht oder beispielsweise Kette erforderlich, die für ein Gesamtgewicht von 100 kg ausgelegt ist.

    Ein Kabelsatz ist als Zubehör erhältlich, Artikel 9160501.

    Verbindung

    Klemmenblock in der Deckendose.

    Design

    Frontdesign 2024.

    Spezifikation
    • Cluster with 5 or 9 fittings.

      Metal shades - Painted metal green RAL 6017, white RAL 9010.

      Diffuser in matt acrlylic.

      Glass globes - White opal glass. Painted metal white RAL 9010 or copper finish.

      Textile cable. Other colours on request.

      LED info

      Incorporated LED module. On/off or DALI. System power: Glasglobes 5W/shade, metal shade 10W/shade. Luminaire Luminous Flux: see specification. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70 B10 50000H.

      Glass globes - Available with E27 socket excl. lightsource.

      Installation

      Suspend from the ceiling at four attachment points. 4 x carabiners included. For

      installation, a suspension of approximately 15-20 cm in wire or, for example, chain is required, designed for a total weight of 100 kg.

      Wire kit is available as an accessory, item 9160501.

      Connection

      Terminal block in ceiling box.

      Design

      Front Design 2024.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercurve-cluster
    • ProduktfamilieCurve Cluster
    • ProduktgruppeCurve Cluster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika