Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hoop Large - Pendant fixture
Hoop Large - Pendant fixture
    ZERO

    Hoop Large - Pendant fixture

    Google-Übersetzung,

    Lackiertes Metall. Weiß RAL 9010, schwarz RAL 9005 oder blau RAL 5002 oder

    orange RAL 2004. Diffusor aus mattiertem Opalglas. Andere Farben auf Anfrage.

    LED-Info

    LED – Systemleistung 18 W. Leuchtenlichtstrom 1715 lm. CCT 3000 K.

    SDCM 3. CRI >80.

    Installation

    8423, 8425, 8427 – Mit weiß lackierter Deckendose. Drahtpendel.

    8424, 8426, 8428 - Im Deckenhaken. Drahtpendel. Inklusive Deckenbecher.

    Verbindung

    8423, 8425, 8427 – Einrast-Klemmenblock 5 x 4 mm2.

    8424, 8426, 8428 - Klemmenblock 3x2,5mm2.

    Design

    Klein – Vorne 2018. Groß & Drop – Vorne 2023.

    Spezifikation
    • Painted metal. White RAL 9010, black RAL 9005 or blue RAL 5002 or

      orange RAL 2004. Diffuser in matt opal glass. Other colours on request.

      LED info

      LED - System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM. CCT 3000K.

      SDCM 3. CRI >80.

      Installation

      8423, 8425, 8427 - With white painted ceiling box. Wire pendant.

      8424, 8426, 8428 - In ceiling-hook. Wire pendant. Including ceiling cup.

      Connection

      8423, 8425, 8427 - Snap-in terminal block 5x4mm2.

      8424, 8426, 8428 - Terminal block 3x2,5mm2.

      Design

      Small - Front 2018. Large & Drop - Front 2023.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhoop-large
    • ProduktfamilieHoop
    • ProduktgruppePendant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)938
    • Breite (mm)788
    • Tiefe (mm)788
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika