Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
    ZERO

    Lumo - Pendant fixture

    Google-Übersetzung,

    Lumo ist eine klassische, kegelförmige Pendelleuchte, die aus einem einzigen Stück Aluminium gegossen ist. Der sechs Millimeter dicke Schirm schließt elegant mit einem schönen vollen Radius ab. Der Diffusor ist unmerklich blendfrei in den Schirm eingelassen. Lumo lässt sich mit verschiedenen Geländerhalterungen zu geraden, runden, drei- oder viereckigen Gebilden zusammenbauen, die geschickt an den Kabeln der Halterung aufgehängt werden.

    Spezifikation
    • Finish

      Painted die-cast aluminum in black RAL 9005, orange RAL 3022, grey RAL 7030, green RAL 6011, browngrey RAL 7006. Diffuser in matt acrylic. Can be ordered with diffuser in microprisma.Other colours on request. Textile cable in matching colour

      Led info

      System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 830LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/55000H.
      Alternative including dimmable GU10 LED lightsource 4,9W or 6,2W.

      Installation

      Suspended from ceiling 2,5 m cable. Including cable-cup.

      Connection

      Terminalblock 3x4 mm2. When DALI 5x4mm2.

      Design

      Thomas Bernstrand 2022.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlumo
    • ProduktfamilieLumo
    • ProduktgruppePendant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)209
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika