Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lumo catenary outdoor
Lumo catenary outdoor
Lumo catenary outdoor
    ZERO

    Lumo catenary outdoor

    Google-Übersetzung,

    Beenden

    Pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss in Schwarz RAL 9005. Kabelverschraubung aus Edelstahl.
    Diffusor aus mattem Acryl. Andere Farben auf Anfrage.

    LED-Info

    Systemleistung: 22W. Leuchtenlichtstrom 1690LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/50000H. Lieferbar mit 2700K, auf Anfrage auch mit 4000K.

    Installation

    Auf Draht, 3-6mm.

    Verbindung

    Lieferung mit 2 m schwarzem Kabel und einem 3-poligen oder 5-poligen (Dali) Schraubanschluss x2,5 mm2. Der Standard-Klemmenkasten ermöglicht keine Durchgangsverdrahtung. Schraubverbinder zur Durchverdrahtung auf Anfrage lieferbar.

    Design

    Thomas Bernstrand 2023.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlumo-catenary-outdoor
    • ProduktfamilieLumo
    • ProduktgruppePendant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)315
    • Breite (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Nettogewicht (kg)3.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit