Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mist
ZERO

Mist

Google-Übersetzung,
Deckenbefestigung
Spezifikation
  • Finish: White painted metal. Inner shade in opal acrylic and outer shade in diffused glass. Inner shade available in all opalwhite or with yellow or pink stain. Other colours on request. LED info: System power see above. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2017
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMist_wall_ceiling
  • ProduktfamilieMist
  • ProduktgruppeCeiling/wall
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)3.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit