Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
    ZERO

    Plant bollard

    Google-Übersetzung,

    Poller mit Schirm aus Aluminium und Rohr aus Edelstahl. Schwarz lackiert RAL 9005 oder Corten-Finish. Andere Farben auf Anfrage.
    Plant ist von Freilandpflanzen inspiriert, seine drei verschiedenen Farbtöne bieten einen spielerischen Platz in der Stadtlandschaft. PLANT weicht auf und fügt sich ein durch seine freundlichen Figuren, die gemischt oder gleichartig sein können. In majestätischer Isolation oder in Gruppen. PLANT ist auch für die Kombination mit anderen Masten und Wandleuchten der Zero-Reihe konzipiert; aus starkem Metall in Schwarz oder Corten. Fertig.

    Spezifikation
    • LED info
      Luminaire Luminous Flux 930LMM. System power 12W. CCT 3000K. SDCM 3.
      CRI >80. >80. L80 >100.000h.

      Installation
      Fits buried foundation D 108 mm or with installation plate for installation above ground.

      Connection
      Fuse-box/terminal block 5x25mm2.

      Design
      Thomas Bernstrand 2021.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerplant-bollard
    • ProduktfamiliePlant
    • ProduktgruppeOutdoor bollard
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1012
    • Breite (mm)157
    • Tiefe (mm)157
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC000301
    • ETIM-NameLuminaire bollard

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit