Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model FTD - Fire Test and Drain Valve
Zurn
Archiviert

Model FTD - Fire Test and Drain Valve

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)

Zurn Model FTD Fire Test and Drain valves provide for required water flow testing and draining of a sprinkler system with one valve. In the test position this valve simulates flow of a single sprinkler with a 5.6 K-Factor orifice. The drain position allows unrestricted flow for rapid draining of the system. Clear sight glass plugs facilitates visual inspection of water flow through the valve.

Model FTD, FTD-K56

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-FTD
  • ProduktfamilieFire Protection
  • ProduktgruppeFire Sprinkler System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • UNSPSCNameFire protection
  • UNSPSCCode4619
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire fighting valves and devices
  • Klassifizierung10 44 00
  • Format2014TitelFire Protection Specialties
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit