Publish your products
Profil de bardage architectural DOMEO PARIOU
Profil de bardage architectural DOMEO PARIOU

    Profil de bardage architectural DOMEO PARIOU

    La plaque nervurée DOMEO PARIOU dessine une courbure équilibrée, douce et structurée, conférant à la façade une volupté graphique, tout en souplesse. Le Puy de Pariou est l’un des volcans les plus emblématiques de la Chaîne des Puys. Son cratère parfaitement circulaire et bien conservé en fait un symbole du paysage volcanique auvergnat et a insuffler à cette plaque nervurée sa cambrure emblématique.
    Specification
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm Revêtements standards : Polyester 35 µm Polyester 45 µm Polyuréthane 50 µm Longueur : de 0,60 à 8,00 m Sens de pose : vertical
    Technical specification
    • Unique ref.DOMEO-PARIOU
    • Product familyFacade
    • Product groupArchitectural cladding profile
    • TypeBuilding Material
    • Date of publishing2026-06-11
    • Edition number1
    • Width (mm)705
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inFrance
    • Manufactured inFrance
    • Weight Net (Kg)10.19
    Classification
    • BIMobject CategoryWalls - Cladding
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit