Publish your products
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)

    Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)

    Máquina de Lavar 18kg Electrolux Expert Preta com tripla filtragem e Jatos Poderosos (LEB18) A Máquina de Lavar 18kg Electrolux Expert Preta com tripla filtragem e Jatos Poderosos (LEB18) é a primeira lavadora com abertura superior com tripla filtragem (filtra fiapos, pelos de pet e microplástico)
    A inovadora Tecnologia de Tripla Filtragem, um recurso exclusivo dessa máquina de lavar roupa, remove fiapos, pelos de pet e microplásticos durante o ciclo de lavagem. Para os donos de pets, o PET PRO é uma função que garante que os pelos dos animais sejam retidos no filtro, permitindo a lavagem eficaz de roupas e itens como mantas e cobertores.

    A exclusiva tecnologia dos jatos poderosos com o Dual Filter garante a redução de até 95% menos microplásticos gerados e descartados no meio ambiente a cada ciclo de lavagem.

    Os jatos poderosos ajudam a economizar até 72 litros de água por ciclo, além da redução de 8% no consumo de energia por ciclo, contribuindo para uma lavadora mais ecológica e econômica. Além disso, a lavagem por jatos poderosos lava sem agitação, cuidando das fibras com até 90% menos desgaste e até 50% menos desbotamento.

    A exclusiva tecnologia Jet&Clean da Electrolux possui jatos fortes de água no dispenser que diluem até 100%1 do sabão e amaciante, garantindo que, ao entrarem em contato com as roupas, evitem manchas e relavagens, penetrando de forma homogênea em todo o tecido. Além disso, mantém o dispenser limpo para a próxima lavagem

    Além de toda essa eficiência, a lavadora é equipada com recursos inteligentes que garantem economia de água e tempo. O Checkup Automático detecta possíveis falhas e informa no painel da máquina, evitando surpresas e facilitando a manutenção. O Nível de Roupa Inteligente ajusta automaticamente a quantidade de água de acordo com a carga de roupas, evitando desperdício e economizando até 35 litros de água por ciclo. Também possui o sistema de Lavagem Inteligente, que reduz o tempo dos programas quando possível, sem comprometer o desempenho da lavagem.

    Para roupas delicadas, como aquelas com rendas, adornos ou até mesmo trajes de festa, a lavadora Electrolux oferece o Programa Extra Delicado, desenvolvido especialmente para cuidar de mais tecidos frágeis, usando jatos de água que circulam suavemente sobre a roupa.

    Com uma capacidade de 18 kg e um design moderno, a máquina de lavar roupa Electrolux proporciona praticidade e conforto no dia a dia. Permitindo lavar grandes volumes de roupas, como edredons king size, sem precisar fazer vários ciclos. Outro diferencial é a Função Reutilizar Água, que permite aproveitar a água drenada após a lavagem para outras finalidades, como lavar o piso ou os panos de chão. Isso contribui para um uso mais racional dos recursos e ajuda a reduzir o impacto ambiental da lavagem.

    A Máquina de Lavar 18kg Electrolux Expert Preta com tripla filtragem e Jatos Poderosos (LEB18) proporciona uma experiência completa e de alta performance para o seu dia a dia.

    Jatos Poderosos + Dual Filter:

    Exclusiva tecnologia com redução de até 95%¹ de geração e descarte de microplásticos no processo de lavagem.

    Jatos Poderosos:

    Economia de até 72l² de água e 8% menos energia por ciclo. Até 90% menos desgaste e até 50% menos desbotamento.

    Tripla filtragem:

    Única lavadora do mercado com exclusivo sistema Tripla Filtragem: filtra fiapos, pelos de pet e microplásticos. Retém até 6x³ mais fiapos que podem ficar aderidos as roupas após a lavagem.

    Checkup automático:

    detecta automaticamente possíveis falhas e indica os alarmes no painel do produto

    Nível de roupa inteligente:

    detecta automaticamente o nível de água para a quantidade de roupa a ser lavada, evitando desperdício e redução de até 35L5 de água por ciclo.

    Lavagem inteligente:

    Possui um sistema de lavagem que reduz o tempo dos programas quando necessário, mantendo a performance para cuidar das roupas


    Tampa com amortecimento:

    Com a tecnologia Soft Close, a tampa terá um fechamento suave e você não precisará se preocupar com o impacto.


    Programa Extra Delicado:

    Programa especialmente desenvolvido para cuidar de roupas com adornos, rendas, roupas de festa. Este programa lava as roupas com jatos de água que ficam circulando sob o tecido, além de fazer uma agitação muito suave.

    Alta Capacidade:

    Lava 18kg de roupas com apenas 66,2 cm de largura. Lava até de edredom tamanho king size.

    Função Reutilizar água:

    Permite utilizar a água da drenagem da lavadora (após a lavagem e após o enxágue) para outros fins, como por exemplo lavar o piso, calçadas, panos de chão, etc.


    Garantia Estendida:

    Após receber sua Nova Máquina de Cuidar, registre seu produto pelo QRCode que o acompanha e ganhe de forma gratuita mais 12 meses de garantia pela Electrolux. São 2 anos totais³ de garantia para cuidarmos do seu produto sempre que precisar!


    Enxágue Ecológico:

    Processo de enxágue exclusivo que economiza água. economiza até 36L6 de água por ciclo; além de potencializar a ação do amaciante

    Painel Completo:

    Time Control: Maior praticidade e otimização do seu tempo. Controle a duração do ciclo de lavagem e adapte-o se necessário através do Controle de Tempo/Time Control disponível no painel digital.


    Revitalizador de Tecidos Electrolux:

    O produto contém enzima que combatem bolinhas e fiapos, renovando a roupa.

    Limpa Máquina:

    O uso do Limpa Máquinas Electrolux remove os resíduos de uso contínuo da máquina, vindos de lavagens anteriores. Após o uso, as próximas lavagens trarão a percepção de limpeza real, sem a presença de cheiros desagradáveis e sujidades.

    ¹

    Comparando a lavagem de 2kg de carga sintética (100% poliéster), de acordo com protocolo de teste interno, no prog. "Roupas Muito Sujas/ 1 enxágue Normal/nível Médio" com as mesmas condições no prog. "Normal com Jatos Poderosos/enxágue Ecológico/nível Médio’’.

    ²

    Resultados obtidos pela comparação de um ciclo de lavagem no programa Normal com Jatos Poderosos e enxágue Ecológico ativados, no nível Médio; 3kg de carga de tecido padronizada, amostras padrões 100% algodão de cor Azul e amostra de desgaste vs programa Normal, 1 enxágue Normal nas mesmas condições de teste."

    ³

    Comparativo entre os modelos de lavadoras LEB18 e LEV17 no prog. Normal (sem Jatos acionado, um enxágue, nível Médio e 5kg de carga de algodão) após 3 ciclos consecutivos; segundo protocolo de teste interno.

    ⁴‬

    Eficiência comparando condição após lavagem versus a condição inicial de uma lavagem de 3kg de roupas mistas no programa Pet Pro, nível Alto e 4 enxágues, com fibras que simulam pelos animais distribuídas pelas roupas. Resultados podem variar de acordo com tipo dos tecidos e variedades de pelos

    Comparação de um ciclo de lavagem no programa Rapido sem Jatos Poderosos, 1 enxágue Normal, nível de roupa Baixo; duas peças de roupas (0,5kg) vs mesmas condições, nível Inteligente.

    Comparação de um ciclo de lavagem no programa Normal sem Jatos Poderosos ativado, nível Alto, com enxágue Ecológico; 6kg de carga de tecido 100% algodão padrão vs mesmas condições, com 1 enxágue Normal.

    Specification
    • Água Quente:

      Não

      Alças Laterais:

      Não

      Altura (cm):

      105,2 cm

      Altura (embalado) (cm):

      106,3 cm

      Capacidade de lavagem (Kg):

      18 Kg

      Categoria:

      Lavadora

      CEST:

      2102200

      CIDADE/ESTADO:

      São Carlos - SP

      Classificação Energética Produto:

      A

      CNPJ:

      76487032004384

      Consumo de Água (L/ciclo):

      152 L/ciclo

      Consumo (Kw/ciclo):

      0,55 Kw/ciclo

      Controle de Temperatura:

      Não

      Cor Produto:

      Preto

      Cor Tampa:

      Preto

      Dispenser para Alvejante:

      Sim

      Dispenser para Amaciante:

      Sim

      Dispenser para Sabão em pó:

      Sim

      Dispenser para Sabão Líquido:

      Sim

      EAN13:

      7909569447208

      Eficiência de centrifugação (A, B, C, ou E):

      A

      Eficiência de lavagem (água fria/agua quente):

      A

      Entrada de Água Quente:

      Não

      Enxague:

      Sim

      Esterilização:

      Não

      Filtro Elimina Fiapos:

      Sim

      Função Lava - Tenis:

      Não

      Função Passa Fácil:

      Não

      Funções:

      11

      Garantia:

      24 Meses

      Instalação Gratuita:

      Não

      Interior de Aço Inox:

      Sim

      IPI:

      650%

      Largura (cm):

      66,2 cm

      Largura (embalado) (cm):

      70 cm

      Lava Edredon:

      King Size

      Material do Cesto:

      Inox

      Modelo (cód):

      LEB18

      Molho:

      Sim

      Motor Direct Drive:

      Não

      NCM:

      84502090

      Painel Digital:

      Sim

      Pés Niveladores:

      Sim

      Peso Bruto (Kg):

      47 Kg

      Peso Liquido (Kg)

      46 Kg

      PNC:

      900941847

      Pré-Lavagem:

      Não

      Profundidade (cm)

      72,4 cm

      Profundidade (embalado) (cm):

      77,5 cm

      Programa Preferido:

      Não

      Quantidade de Níveis de Água:

      5

      Quantidade de Programas de Lavagem:

      11

      Reaproveitamento de Água:

      Sim

      Selo Procel:

      Não

      Sensor Automatico de Carga de Roupas:

      Não

      Silenciosa:

      Sim

      Sistema de Lavagem:

      Agitação

      SubCategoria:

      Top Load

      Tipo de Abertura:

      Superior

      Velocidades de Centrifugação (RPM):

      630 rpm

      Visualizador de Etapas de Lavagem:

      Sim

    Technical specification
    • Unique ref.LEB18
    • Product familyAppliances
    • Product groupWashers
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-02-11
    • Edition number1
    • Height (mm)1052
    • Width (mm)662
    • Depth (mm)724
    Related
    • Weight Net (Kg)46
    Classification
    • BIMobject CategoryKitchen - Appliances
    • IFC classificationElectric Appliance
    • ETIM CodeEC000098
    • ETIM NameWasher
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_47
    • Uniclass 2015 DescriptionLaundry washers and driers
    • OmniClass Number23-21 23 53 15
    • OmniClass TitleResidential Top Loading Laundry Washers

    Region availability

    South America
    Brazil
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit