Publish your products
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)

    Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)

    A cozinha é um espaço onde a funcionalidade encontra o design, criando uma atmosfera perfeita para reunir família e amigos em momentos inesquecíveis de culinária e convívio. Por isso, a busca por ambientes cada vez mais integrados é uma tendência.

    A Electrolux entende que a escolha dos eletrodomésticos seja crucial para criar uma cozinha integrada e sofisticada, que reflete seu estilo de vida e personalidade. Com a linha Home Pro, você renova sua decoração com um toque de elegância, sem abrir mão da performance.

    Comece a montar a cozinha dos seus sonhos com o Forno de Embutir Elétrico Electrolux Home Pro (OE9XS). Com design superior, ele oferece ótimo cozimento assistido durante todo o processo e eleva sua experiência culinária a um novo patamar de excelência, fazendo com que cozinhar seja muito mais simples e prazeroso.

    O forno tem a função AirFry, que permite preparar refeições mais saudáveis, com sabor e textura surpreendentes e sem uma gota de óleo, reduzindo até 70% das gorduras e 34% das calorias¹. Você ainda evita descartar até 27 litros de óleo por ano² e consegue preparar até 4x mais porções³ deliciosas para toda a família.

    Ele também tem a função VaporBake, que melhora até 2x a crocância, textura e sabor⁴‬ das receitas através do cozimento com vapor, ideal para massas e pães. E não é só na hora de cozinhar que o vapor faz a diferença. Com a função Regenera a Vapor, você pode reaquecer os alimentos devolvendo o frescor, o sabor e o aroma sem ressecá-los.

    A tecnologia PerfectCook360 combina a cavidade selada, que evita a perda de calor e permite um maior controle da temperatura, com a convecção, ventilador interno que circula o ar quente de forma uniforme e garante uma temperatura homogênea em todos os cantos e alturas do forno. Assim, as receitas assam por igual e o preparo fica até 30%⁵ mais rápido.

    Aplicativo Electrolux: Inspire-se e explore diferentes técnicas culinárias usando o aplicativo como guia durante o processo, seja no seu smartphone ou através de comandos de voz (Alexa ou Google Nest) e notificações push. Você também tem disponíveis algumas receitas e funções pré-programadas com 13 técnicas diferentes de cozimento: VaporBake, 5 formas de assar, Sous Vide, cozimento lento, banho-maria, fermentação, desidratação, gratinar e dourar.

    A função Air Sous Vide cozinha os alimentos de dentro para fora com controle preciso de temperatura e tempo. Já o FoodSensor emite um aviso sonoro quando a carne chega ao ponto certo. Basta espetar o termômetro no interior da carne e escolher qual ponto você deseja cozinhar.

    Por último, o Forno de Embutir Elétrico Electrolux Home Pro (OE9XS) tem soluções que facilitam a limpeza. O painel é Full Touch, a porta tem vidro removível e o forno tem revestimento FastClean, que impede a aderência de sujeiras, facilitando a remoção de gordura e resíduos de comida.

    Conheça a excelência da linha Home Pro e transforme sua cozinha em um espaço de sofisticação. Além do Forno de Embutir Elétrico Electrolux Home Pro (OE9XS), todos os produtos combinam um design contemporâneo e tecnologias inovadoras. Faça suas receitas preferidas com mais facilidade e em um espaço que reflete sua personalidade e seu estilo de vida.

    Função AirFry:

    Redução de até 70% em gorduras e 34% em calorias, prepara até 4x mais porções e evita o descarte de até 27 litros de óleo por ano.

    VaporBake:

    Melhora até 2x a crocância, textura e sabor das receitas. Ideal para massas e pães.

    Regenera a Vapor:

    Reaqueça receitas com vapor e devolva o frescor, sabor e aroma dos alimentos sem ressecá-los.

    PerfectCook360:

    Tecnologia que combina um forno com cavidade selada e convecção. Maior controle de temperatura e menos perda de calor. Perfeito para preparar receitas até 30% mais rápido e tudo por igual.

    Conectividade aplicativo Electrolux:

    Explore e controle diferentes técnicas culinárias através do aplicativo Electrolux. Comando de voz e notificações push. Compatível com Alexa e Google.

    Receitas e funções pré-programadas:

    13 técnicas diferentes de cozimento: VaporBake, 5 formas de assar, Sous Vide, cozimento lento, banho-maria, fermentação, desidratação, gratinado e douramento. Tudo isso com a assistência do aplicativo Electrolux OneApp.

    Função Air Sous Vide:

    Cozinha os alimentos de dentro para fora com controle preciso de temperatura e tempo.

    FoodSensor:

    Basta espetar o termômetro no interior das carnes e escolher qual ponto você deseja cozinhar. Ao atingir o ponto desejado, o forno emitirá um aviso sonoro, oferecendo praticidade, conveniência e autonomia para preparar suas carnes do jeito que você quiser.

    Painel Full Touch:

    Facilidade de uso e limpeza com muita sofisticação.

    Vidro removível:

    Remova o vidro interno com facilidade para melhor limpeza do seu forno.

    Revestimento FastClean:

    Interior do forno com revestimento que impede a penetração de sujeiras, facilitando a remoção de gordura e resíduos de comida.

    ¹

    Testes realizados por nutricionista com 800 g de batata frita congelada, comparando a fritura convencional (utilizando 1800 ml de óleo de soja) e o preparo na função AirFry do forno de embutir OE9XS (sem adição de óleo). O resultado demonstrou redução de 33,9% de calorias e 68,7% de gordura quando preparado na função AirFry do modelo OE9XS.

    ²

    Considerando o consumo de 15 pacotes de 800 g de batata frita congelada por ano. É necessário utilizar 1800 ml de óleo para fritar um pacote de 800 g de forma convencional, mas, utilizando o forno de embutir OE9XS com a função AirFry, não há necessidade de utilizar óleo.

    ³

    Testes ao comparar a capacidade de preparo de uma única vez de asinhas de frango na Airfryer Electrolux EAF20 (330 g) e no forno de embutir Electrolux OE9XS (1100 g), em que o resultado na função AirFry do forno foi de 3,6 mais porções.

    ⁴‬

    Resultados obtidos em testes internos, no modelo OE9XS com função VaporBake, em comparação com fogões/fornos Electrolux sem a mesma função.

    Resultados obtidos em testes internos, nos fornos com função PerfectCook360, em comparação com fornos Electrolux sem a mesma função.

    Specification
    • Abertura:

      Superior

      Acabamento da Cavidade:

      Esmaltado - Fast Clean

      Acabamento Frontal:

      Vidro Espelhado

      Acessórios:

      1 Prateleira; 1 Grade AirFry; 1 Bandeja Multifuncional; 1 Acessório FoodSensor; 1 Lâmpada (40W)

      Air Fry:

      Sim

      Alimentação do Forno:

      Prata

      Altura (embalado) (mm):

      667 mm

      Altura (mm):

      596 mm

      Bandeja Coletora de Residuos:

      Sim

      Capacidade do Forno:

      80 L

      Categoria:

      Forno

      Cavidade Selada:

      Sim

      Conectividade:

      Sim (App)

      Controles:

      Digital

      Convecção:

      Sim

      Cor:

      Espelhado

      Cor Externa:

      Espelhado

      Desligamento Automático:

      Sim

      EAN13:

      7909569462232

      Esmaltação FastClean:

      Sim

      FoodSensor:

      Sim

      Frequência (Hz):

      60 HZ

      Funções:

      Timer Assar Convecção Assar Tradicional Base Crocante Assar Lento (massas) Gratinar Dourar Manter Aquecido Travar Painel Air Fry Churrasco (somente com a compra e onboarding fo acessório Chapa Grill) Fermentar Food Sensor Connect Control Reaquecer Limpar cavidade com Vapor Desidratar

      Funções Pré-Programadas:

      Sim

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Grill:

      Sim

      Instalação Gratuita:

      Não

      Lâmpada Interna:

      Sim (40W)

      Largura (embalado) (mm):

      644 mm

      Largura (mm):

      596 mm

      Material do puxador:

      Alumínio

      Modelo (cód):

      OE9XS

      NCM:

      85166000

      Peso Bruto:

      28,5 Kg

      Peso Líquido:

      27 Kg

      PNC:

      900412567

      Porta de Vidro Duplo:

      Sim

      Potência do Grill (W):

      1700 W

      Potência (W):

      3269 W

      Prateleiras Raspantes:

      Não - Deslizante

      Profundidade (embalado) (mm):

      670 mm

      Profundidade (mm):

      613 mm

      Quantidade de Vidros na Porta:

      2

      Range de temperatura (Mín e Max):

      30°C - 250° C

      Seleção de funções/resistências:

      Full Touch

      Seleção de temperaturas:

      Full Touch

      SubCategoria:

      Embutido/Elétrico

      Temperatura máxima real (ºC):

      250°C

      Timer com Aviso Sonoro:

      Sim

      Timer (min):

      Sim

      Tipo de Tomada:

      N - 16 A

      Trava de Segurança:

      Sim

      Vapor:

      Sim

      Vidro Removível:

      Sim

    Technical specification
    • Unique ref.OE9XS
    • Product familyAppliances
    • Product groupOvens
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-02-11
    • Edition number1
    • Height (mm)596
    • Width (mm)596
    • Depth (mm)613
    Related
    • Weight Net (Kg)27
    Classification
    • BIMobject CategoryKitchen - Appliances
    • IFC classificationElectric Appliance
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 35 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStoves
    • OmniClass Number23-21 23 23 25 11
    • OmniClass TitleResidential Stoves

    Region availability

    South America
    Brazil
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit