Publish your products
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4404
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4404

    Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4404

    Multifix C-Profil 50x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Multifix Profil 50 x 50 x 500 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306925)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 400 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306924)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 300 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306923)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306928)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 6000 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306935)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 3000 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306934)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 2000 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306933)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 1500 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306932)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 1200 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306931)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 1000 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306930)
    Specification
    • Art.Nr306922
      ELDAS®-Nr127087306
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge198 mm
      Breite50 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht0.531 kg

      Varianten

      Multifix Profil 50 x 50 x 500 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306925 | ELDAS®-Nr: 127087336 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.3 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 400 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306924 | ELDAS®-Nr: 127087326 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.1 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 300 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306923 | ELDAS®-Nr: 127087316 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 0.8 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306928 | ELDAS®-Nr: 127087346 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.1 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 6000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306935 | ELDAS®-Nr: 127087406 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 16.1 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 3000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306934 | ELDAS®-Nr: 127087396 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 8 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 2000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306933 | ELDAS®-Nr: 127087386 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 5.358 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1500 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306932 | ELDAS®-Nr: 127087376 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 4 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1200 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306931 | ELDAS®-Nr: 127087366 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 3.2 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306930 | ELDAS®-Nr: 127087356 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.7 kg

    Technical specification
    • Unique ref.306922
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)50
    • Width (mm)50
    • Depth (mm)198
    Related
    • Material mainStainless steel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)0.531
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit