| Art.Nr | 320028 |
| ELDAS®-Nr | 127003116 |
| Werkstoff | Stahl - S250GD |
| Länge | 3000 mm |
| Breite | 212 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Gewicht | 5.432 kg |
| Blechstärke | 1 mm |
Varianten
Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 ZMA
Art.Nr: 320032 | ELDAS®-Nr: 127003156 | Breite: 612 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 14.852 kg
Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 ZMA
Art.Nr: 320031 | ELDAS®-Nr: 127003146 | Breite: 512 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 12.497 kg
Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 ZMA
Art.Nr: 320030 | ELDAS®-Nr: 127003136 | Breite: 412 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 10.142 kg
Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 ZMA
Art.Nr: 320029 | ELDAS®-Nr: 127003126 | Breite: 312 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 7.787 kg