Publish your products
BSO à lames plates EC 70
BSO à lames plates EC 70
BSO à lames plates EC 70
BSO à lames plates EC 70
BSO à lames plates EC 70
BSO à lames plates EC 70

    BSO à lames plates EC 70

    4.5 out of 5 stars4.5(31 reviews)

    Composantes :

    Canal en tôle d’acier zingué, partie supérieure fermée, ouvert vers le bas.

     

    Lames :

    Les lames seront de forme bombées, de 70mm, non ourlées.

    Lames en aluminium thermolaqué soutenues latéralement par broches-guides synthétique installées sur 1 lame sur 5 pour un encombrement minimal. Abaissement des lames en position fermée, remontée des lames en position ouverte. Réglage individuel de l’inclinaison des lames possible dans toutes les positions.

     

    Lame finale plate en aluminium extrudé et laquée pour une parfaite finition (lestée en dessous de 800mm) se fermant à la verticale, à l’identique des lames.

     

    Guidage par câble ou coulisses :

    Coulisses de guidage en aluminium extrudé, autoportantes, pré-percées, thermolaquées, de 17x22mm comprenant un système d’amortissement du bruit par joint synthétique ou Guidage latéral par câble d’acier, 2,5 mm de diamètre, revêtement en synthétique et tension primaire du ressort.

     

    Entrainement et orientation :

    Entrainement par TEXBAND, en fibres de Kevlar grises de 6mm, résistant à l’abrasion et aux frottements avec un apprêt spécial anti-frictions. (Xeno-Test)

    TEXBAND fixé au basculateur au moyen d’une aiguille accessible permettant une maintenance facilitée (sans démontage du BSO).

    Orientation par bande échelle grises en térylène (fibre synthétique apportant élasticité, résistance à la rupture, au fluage et aux UV) avec raccordement direct aux lames par 2 ergots de chaque côté des lames.

     

    Motorisation :

    L’entrainement sera par moteur filaire mécanique, carré, doté d’un mécanisme permettant un réglage pas à pas avec fin de course incorporé permettant de faire un contrôle de position. Les moteurs seront reliés par une prise Hirschmann IP54. Cette motorisation sera compatible avec d’éventuels automatismes (type GTB). Il est précisé que tout mécanisme utilisant un autre moteur qu’un moteur carré, spécifique BSO, sera systématiquement refusé.

    Commande des BSO par moteurs filaires mécaniques sans interrupteur.

     

    RAL au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant 

    Specification
    • Conformité :

      - Produit conforme aux normes CE

      - Process de fabrication certifié ISO 9001 et 14001

      - certification AENEC pour la réduction des émissions de CO₂ et l’amélioration de la performance énergétique

      - Facteur solaire ≤ 0.10

    Technical specification
    • Unique ref.bso-ec-70
    • Product familyFenêtres & Façades
    • Product groupStores à lamelles / BSO convexes et plates
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-02-04
    • Edition number1
    • Depth (mm)110
    Related
    • Material mainAluminum
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    Classification
    • BIMobject CategoryWindows - Blinds
    • IFC classificationBuilding Element
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindow Blinds
    • OmniClass Number23-17 21 13 11
    • OmniClass TitleWindow Blinds
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Region availability

    Europe
    Åland Islands
    Albania
    Andorra
    Austria
    Belarus
    Belgium
    Bosnia and Herzegovina
    Bulgaria
    Croatia
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Guernsey
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Netherlands
    North Macedonia
    Norway
    Poland
    Portugal
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom
    Vatican City