Publish your products
BSO MV 90
BSO MV 90
BSO MV 90
BSO MV 90
BSO MV 90
BSO MV 90

    BSO MV 90

    3.8 out of 5 stars3.8(5 reviews)

    Composantes : Canal en tôle d’acier zingué, partie supérieure fermée, ouvert vers le bas.

     Lames: Les lames seront en Z, de 90mm, bordées des deux côtés et munies d’un joint aux fonctions d’amortissement du bruit et d’occultation.

    Lames à profilés coudés renforcés en forme de Z avec petit décroché supplémentaire offrant un obscurcissement optimal et avec une forme spécialement conçue pour présenter une bonne résistance aux pliures.

    Lames en aluminium thermolaqué soutenues latéralement par broches-guides synthétique installées sur les deux côtés de chaque lame pour une bonne résistance au vent.

    Descente des lames en position fermée et remontée en position horizontale. Les lames s’orientent dans toutes les positions où que soit arrêté le BSO.

    Lame finale en profilé d’aluminium extrudé en forme de T, anodisation incolore, coulissant sur des  axes latéraux, position horizontale quelle que soit la position des lames.

     

    Coulisses de guidage :

    Coulisses de guidage en aluminium extrudé, autoportantes, pré-percées, thermolaquées, de 42x28mm comprenant un système d’amortissement du bruit par joint synthétique et éléments d’extension et de verrouillage intégrés

     

    Entrainement et orientation :

    Entrainement par courroie crantée renforcée en acier intégrée dans les coulisses apportant une souplesse de fonctionnement, l'absence de bruit et d'entretien.

    Orientation par bande échelles grises en Térylène (fibre synthétique apportant élasticité, résistance à la rupture au fluage et au UV) avec raccordement direct aux lame par agrafe en acier inoxydable.

    Verrouillage de la lame finale contre le relevage dans toutes les positions du BSO.

     

    Motorisation :

    L’entrainement sera par moteur filaire mécanique, carré, doté d’un mécanisme permettant un réglage pas à pas avec fin de course incorporé permettant de faire un contrôle de position. Les moteurs seront reliés par une prise Hirschmann IP54. Cette motorisation sera compatible avec d’éventuels automatismes (type GTB). Il est précisé que tout mécanisme utilisant un autre moteur qu’un moteur carré, spécifique BSO, sera systématiquement refusé.

    Commande des BSO par moteurs filaires mécaniques sans interrupteur.

     

     

    RAL au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant 

    Specification
    • Conformité :

      - Produit conforme aux normes CE

      - Process de fabrication certifié ISO 9001 et 14001

      - certification AENEC pour la réduction des émissions de CO₂ et l’amélioration de la performance énergétique

      - Attestation Minergie sur une classe endurance E3 (10 000 cycles de montée/ descente)

      - Facteur solaire ≤ 0.10

    Technical specification
    • Unique ref.bso-mv-90
    • Product familyFenêtres & Façades
    • Product groupStores à lamelles reliées / BSO lames Z
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-02-04
    • Edition number1
    • Depth (mm)130
    Related
    • Material mainAluminum
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    Classification
    • BIMobject CategoryWindows - Blinds
    • IFC classificationBuilding Element
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindow Blinds
    • OmniClass Number23-17 21 13 11
    • OmniClass TitleWindow Blinds
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Region availability

    Europe
    Åland Islands
    Albania
    Andorra
    Austria
    Belarus
    Belgium
    Bosnia and Herzegovina
    Bulgaria
    Croatia
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Guernsey
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Netherlands
    North Macedonia
    Norway
    Poland
    Portugal
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom
    Vatican City