Publish your products
Cerámica Fachaleta mureto missouri 300 x 600 mm
Cerámica Fachaleta mureto missouri 300 x 600 mm
Cerámica Fachaleta mureto missouri 300 x 600 mm
Cerámica Fachaleta mureto missouri 300 x 600 mm

    Cerámica Fachaleta mureto missouri 300 x 600 mm

    Entendiendo los retos que nuestro mercado nos pone y el deseo permanente de evolucionar

    en nuevas tecnologías, hemos desarrollado un portafolio de fachadas cerámicas

    antigraffiti. Este portafolio tiene un esmalte de alta adherencia para resistir y

    facilitar la limpieza de grafitis, es un esmalte protector que ayuda a prevenir que la

    pintura se adhiera profundamente a la superficie, lo que facilita su eliminación.

    Specification
    • Entendiendo los retos que nuestro mercado nos pone y el deseo permanente de evolucionar

      en nuevas tecnologías, hemos desarrollado un portafolio de fachadas cerámicas

      antigraffiti. Este portafolio tiene un esmalte de alta adherencia para resistir y

      facilitar la limpieza de grafitis, es un esmalte protector que ayuda a prevenir que la

      pintura se adhiera profundamente a la superficie, lo que facilita su eliminación.

    Technical specification
    • Unique ref.225027789
    • Product familyCeramic tiles
    • Product groupNatural stone finish
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2024-02-29
    • Edition number1
    • Width (mm)300
    • Depth (mm)600
    Related
    • Material mainCeramics
    • Material secondaryCeramics
    • Designed inColombia
    • Manufactured inColombia
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Other

    Region availability

    South America North America
    Colombia
    United States
    Ecuador
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit