Publish your products
Loseta industrial 600 x 600mm

Loseta industrial 600 x 600mm

La loseta industrial Sahara de ALFA es el producto ideal para aplicaciones de uso industrial severo y comercial que requieren una resistencia excepcional al tráfico y productos químicos. Fabricada con gres extruido, esta loseta ha sido diseñada específicamente para resistir las condiciones más exigentes y mantener su durabilidad a lo largo del tiempo. Ofrece una amplia cobertura y una instalación sencilla. Su diseño versátil y neutro en tono Sahara se adapta a una variedad de entornos, añadiendo un aspecto robusto y profesional. Ya sea que necesites revestir pisos en almacenes, fábricas o áreas de alto tráfico, la loseta industrial Sahara de ALFA te brinda la confianza de contar con un producto de calidad y rendimiento excepcionales.

Specification

Technical specification
  • Unique ref.225011738
  • Product familyTyle adhesive
  • Product groupPorcelain and industrial tile adhesive
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2024-02-13
  • Edition number1
  • Width (mm)600
  • Depth (mm)600
Related
  • Material mainCeramics
  • Material secondaryCeramics
  • Designed inColombia
  • Manufactured inColombia
Classification
  • BIMobject CategoryFlooring - Coatings & Coverings

Region availability

South America North America
Colombia
United States
Ecuador
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit