Publish your products
Baldosa prepulida listones gris 30 x 30 cm

Baldosa prepulida listones gris 30 x 30 cm

Nuestras baldosas de Terrazo prepulidas son ideales para espacios como terrazas, balcones o plazoletas al aire libre. No solo aportan al diseño del espacio sino que brindan un soporte ideal contra el deslizamiento y lo mejor: auto gestionan la suciedad propia de estos espacios a través de sus hendiduras manteniéndose como nuevas en el tiempo.
Technical specification
  • Unique ref.225018233
  • Product familyTerrazo
  • Product groupTerrazo
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-07-14
  • Edition number1
  • Height (mm)300
  • Width (mm)300
  • Depth (mm)28
Related
  • Material mainCementitious
  • Material secondaryCementitious
  • Designed inColombia
  • Manufactured inColombia

Region availability

South America North America
Colombia
United States
Ecuador
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit