Publish your products
Tayrona colors arena 290 x 290 mm
Tayrona colors arena 290 x 290 mm
Tayrona colors arena 290 x 290 mm
    ALFA

    Tayrona colors arena 290 x 290 mm

    Para garantizar el correcto funcionamiento e instalación del producto debe hacer uso de sellador 225010094 PROTECTOR EXTERIORES, pegante 135042405 ALFAQUICK ZONAS HUMEDAS y 225028182 (N) BOQUILLA TAYRONA ARENA 25KG

    Specification
    • Para garantizar el correcto funcionamiento e instalación del producto debe hacer uso de sellador 225010094 PROTECTOR EXTERIORES, pegante 135042405 ALFAQUICK ZONAS HUMEDAS y 225028182 (N) BOQUILLA TAYRONA ARENA 25KG

    Technical specification
    • Unique ref.225027530
    • Product familyTerrazo
    • Product groupTerrazo
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2024-03-14
    • Edition number1
    • Width (mm)290
    • Depth (mm)290
    Related
    • Material mainCementitious
    • Material secondaryCementitious
    • Designed inColombia
    • Manufactured inColombia
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction Materials - Acoustic Panels & Accessories

    Region availability

    South America North America
    Colombia
    United States
    Ecuador