Publish your products
INDUSTRIELLE40 - Porte de garage sectionnelle
INDUSTRIELLE40 - Porte de garage sectionnelle
INDUSTRIELLE40 - Porte de garage sectionnelle
INDUSTRIELLE40 - Porte de garage sectionnelle
INDUSTRIELLE40 - Porte de garage sectionnelle
INDUSTRIELLE40 - Porte de garage sectionnelle
INDUSTRIELLE40 - Porte de garage sectionnelle
INDUSTRIELLE40 - Porte de garage sectionnelle
INDUSTRIELLE40 - Porte de garage sectionnelle
INDUSTRIELLE40 - Porte de garage sectionnelle
    Aludoor

    INDUSTRIELLE40 - Porte de garage sectionnelle

    Porte sectionnelle à usage industrielle ou commercial avec structure d'articulation acier et panneaux sandwich (acier avec mousse de polyuréthane) épaisseur 40mm. Le produit est conforme à la norme européenne en vigueur CE 13241-1.

    UTILISATION :

    La porte sectionnelle INDUSTRIELLE40 est destinée à l’usage pour des bâtiments industriels mais peut être utilisé pour un environnement de type résidentiel (exemple : grange,….). Elle peut être installé pour un nouveau projet de construction comme en rénovation.

    FONCTIONNALITÉ :

    Son refoulement au plafond vous garantis un usage très fonctionnel et un gain de place considérable. La porte sectionnelle vous assure aucun débordement sur la face extérieure et vous permet de conserver des espaces libres sur les murs latéraux à l’intérieure de votre bâtiment. Les portes sectionnelles industrielles ont l’avantage de posséder plusieurs configurations de montage au choix afin d’être installé à différents environnements. Exemple, comme une baie rectangulaire ou carré, avec une pente de toit, avec une faible ou importante retombée de linteau. Elle peut être manœuvrée manuellement ou automatiquement à l’aide d’une télécommande ou d’autres dispositifs.

    ISOLATION THERMIQUE :

    Le tablier de la porte sectionnelle est constitué de panneaux sandwichs avec mousse polyuréthane injectée, d’épaisseur 40 mm, son isolation thermique vous apportera de nombreux bénéfices : confort intérieur été comme hiver, économies d’énergie et réduction des factures d'énergie, …

    QUALITÉ :

    Le poids du tablier est parfaitement équilibré grâce à un système de ressorts de torsion poudrés conçus pour minimum 30.000 cycles (soit une moyenne de 5 cycles par jour). Pour des passages intensifs, il est possible d’opter pour notre option de ressorts surcompensés à usage intensif.

    SÉCURITÉ :

    Nos portes sectionnelles sont équipées par défaut de :

    • supports parachutes ressorts : dans le cas si le ressort de compensation venait à casser.
    • supports bas parachutes câbles : dans le cas d'un bris du câble (si la configuration de montage le permet et/ou la valeur de l'écoinçon)
    • Câbles de levage sertis en respectant la normalisation européenne en vigueur.

    DESIGN :

    Son large choix esthétique rendra votre projet et la façade du bâtiment à votre convenance.

    Specification
    • SYSTÈME RESSORTS : Ressorts de Torsion Avant (positionné au linteau) ou Arrière (positionné à l'extrémité des rails horizontaux)

      FINITION RAILS GUIDAGE : STANDARD : Galvanisé

      PANNEAUX : Épaisseur 40 mm. Profilé anti-pince doigt ou non anti-pince doigt au choix.

      JOINTS PÉRIPHÉRIQUES

      SUPPORTS BAS :

      • Support bas ALU (obligatoire en ressorts Arrière) (pratique si écoinçons réduits)
      • Support bas Parachutes Câbles (ce support est priorisé si la configuration de montage ou l'espace sur l'écoinçon le permet)

      VERROUILLAGE DU TABLIER :

      • Verrou intérieur (sur demande)
      • MANUELLE avec serrure 1 point (en option)

      MANOEUVRES :

      • SANS ou AVEC TREUIL à CHAÎNE (positionné sur l'extrémité de l'axe ressort) (en option)
      • MOTORISÉE (en bout d’arbre) :
        • Commande Maintenue (dit homme Mort) 
        • Impulsionnelle (pilotage par un organe de commande radio ou autres)

      CONFIGURATION DE MONTAGES :

      • RESSORTS ARRIÈRE : 
        • ÉCOINCONS (EG / ED) mini 95 à 300 mm (selon manœuvre)
        • LINTEAU (RL) mini 200 mm (selon montage)
          • Nom des Montages possibles :
            • LEVÉE RÉDUITE LS 200 (RL mini = 200 mm)
            • LEVÉE RÉDUITE LS 250 (RL mini = 250 mm)
      • RESSORTS AVANT :
        • ÉCOINCONS (EG / ED) mini 95 à 300 mm (selon supports bas et manœuvre)
        • LINTEAU (RL) mini 420 mm (selon montage)
          • Nom des Montages possibles :
            • LEVÉE STANDARD (NS)
            • LEVÉE SEMI-VERTICALE (HS)
            • LEVÉE VERTICALE (VS)
          • Options de montages :
            • Rails horizontaux en suivi de PENTE DE TOIT possible de 1° à 44° (en fonction du montage)
            • COMPENSATION SUR TUBE (en haut de la structure, pratique si vous ne pouvez pas fixer les supports de l'axe ressorts au linteau)
            • Axe de ressorts SURBAISSÉ au niveau du bas de Linteau (permet une maintenance plus facile (pas besoin de nacelle)), ce système est compatible pour les configurations de montage HS ou VS.

      OPTIONS POSSIBLES :

      • LAQUAGE : + 200 couleurs disponibles
      • HUBLOTS pour plus de luminosité
      • SECTION VITRÉE
      • OPTIONS TABLIER : Poignée de Tirage, Boite aux Lettres, Grille de Ventilation selon vos besoins
      • PORTILLON INTÉGRÉ (centré ou décentré sur la largeur)
      • RESSORTS à USAGE INTENSIFS pour augmenter le nombre de cycles d’ouverture/fermeture
      • ETC...

      NOS AUTRES SOLUTIONS  :

      • PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE40 | RAPIDE
        • Montages possibles : Levée Standard (NS) ou Levée Semi-Verticale (HS) ou Levée Verticale (VS)
        • Vitesse d'ouverture jusqu'à 5 fois plus élevée par rapport à une porte sectionnelle standard
      • PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE40 | PORTEFEUILLE
        • Possède un faible refoulement, ouverture/fermeture avec panneaux empilés (se référer à la documentation jointe)
        • Montages possibles : Ressorts AVANT (profondeur nécessaire : 750 mm) ou Ressorts à l'Arrière (profondeur nécessaire : 1100 mm)
        • Pratique si présence d'un pont roulant dans le bâtiment
      • PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE40 | BIGDOOR
        • si votre projet de porte possède des dimensions dépassant les limites du standard....

      ALUDOOR

    Technical specification
    • Unique ref.industrielle-40
    • Product familyPorte plafond
    • Product groupIndustrielle
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2025-02-12
    • Edition number1
    Related
    • Material mainMetal
    • Material secondaryAluminum
    • Designed inFrance
    • Manufactured inFrance
    Classification
    • BIMobject CategoryDoors - Industrial Doors

    Region availability

    Europe
    France
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit