Publish your products
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALPES /T
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALPES /T

    Profil de bardage architectural ALTITUDE ALPES /T

    La plaque nervurée ALTITUDE ALPES offre à la façade une lecture linéaire et structurée, parfaite pour des projets cherchant pureté et sobriété graphique. Il souligne l’élégance d’un bâtiment tout en offrant une harmonie visuelle. La puissance des Alpes, icône des paysages européens, avec ses lignes ordonnées et ses sommets emblématiques, a inspiré une plaque nervurée aux formes stables et équilibrées.
    Specification
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Technical specification
    • Unique ref.ALTITUDE-ALPES-T
    • Product familyFacade
    • Product groupArchitectural cladding profile
    • TypeBuilding Materials
    • Date of publishing2026-06-11
    • Edition number1
    • Width (mm)775
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inFrance
    • Manufactured inFrance
    • Weight Net (Kg)9.27
    Classification
    • BIMobject CategoryWalls - Cladding
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit