Publish your products
Profil de bardage architectural TRINEO SHASTA
Profil de bardage architectural TRINEO SHASTA

    Profil de bardage architectural TRINEO SHASTA

    La plaque nervurée TRINEO SHASTA offre à la façade une composition équilibrée et puissante, jouant sur la répétition maîtrisée et les vides assumés pour créer un rythme architectural moderne et affirmé. Inspiré du mont Shasta en Californie, volcan majestueux à la silhouette ponctuée de trois sommets distincts, cette plaque nervurée traduit cette régularité iconique par trois nervures triangulaires espacées.
    Specification
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Technical specification
    • Unique ref.TRINEO-SHASTA
    • Product familyFacade
    • Product groupArchitectural cladding profile
    • TypeBuilding Materials
    • Date of publishing2026-06-11
    • Edition number1
    • Width (mm)965
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inFrance
    • Manufactured inFrance
    • Weight Net (Kg)7.44
    Classification
    • BIMobject CategoryWalls - Cladding
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit